Моб.краны: Расп.полож.крана в диап.360°

Мобильные краны: Распознавание положения крана в диапазоне 360°

Наши измерительные системы на магнитной ленте обеспечивают исключительную точность даже при очень низкой частоте вращения. Поэтому они идеально подходят для отслеживания положения самоходных кранов по всему диапазону перемещения. При этом система распознает не только направление вращения, но и корректное положение блокировки кабины оператора по опорным точкам. Бесконтактным способом и с полным отсутствием износа. Для этого просто установите ее на поворотный круг на основании крана.

Особенности

  • Исключительная точность благодаря высокому разрешению, в том числе при очень низкой частоте вращения
  • Отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия
  • Возможность активации определенных положений
  • Большой диапазон температур (от –20 до 80 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment