Погруз.краны: Измер.положения гидр.цил.

Погрузочные краны: Измерение положения гидравлического цилиндра

Находясь на контейнерном мосту, нужно иметь возможность положиться на погрузочный кран. Магнитострикционные системы измерения перемещений Balluff помогут создать необходимые условия. Они контролируют процесс разгрузки крана за счет точного измерения угла стрелы. При этом прочная и герметичная измерительная система непрерывно отслеживает положение гидравлического цилиндра.

Особенности

  • Большой диапазон температур от –40 до 85 °C
  • Максимальная степень защиты: IP69K

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment