Беспроводная связь IO-Link
Сенсорная связь на новом уровне
Мы говорим на языке IO-Link - по проводу и без. Широкая номенклатура IO-Link устройств компании Balluff включает в себя множество датчиков, сетевых модулей и исполнительных устройств, а также различные технологии подключения. Беспроводная связь IO-Link это современное и перспективное расширение нашего ассортимента продукции. Новый беспроводной стандарт IO-Link Wireless является идеальным дополнением для оборудования и систем нового поколения. Кроме того, IO-Link Wireless идеально подходит для дальнейшей оптимизации существующих систем.
Беспроводная связь в промышленной автоматизации
IO-Link Wireless - это не замена имеющихся решений, а расширение, позволяющее воспользоваться всеми преимуществами проводных подключений с IO-Link теперь и в беспроводном режиме. В настоящее время для обеспечения связи требуется большое количество кабелей, как на уровне оборудования, так и на уровне производственного цеха.
Однако в некоторых областях, особенно в сфере по управлению движением, проводная связь не является хорошим вариантом.
Беспроводное соединение IO-Link Wireless обеспечивает гибкость и мобильность, необходимую для многих решений по автоматизации. Оно позволяет осуществлять контроль и мониторинг на вашем предприятии в режиме реального времени с качественным соединением без использования кабелей.
Беспроводная связь IO-Link - это чрезвычайно надежное решение, многократно превосходящее традиционные беспроводные сети, например, W-LAN или Bluetooth. Она также нечувствительна к помехам при нахождении вблизи других систем или других источников беспроводных и электромагнитных шумов. Даже тяжёлые условия эксплуатации в промышленности не препятствуют бесперебойной работе устройств IO-Link Wireless.
Обладаявысокой масштабируемостью, технология идеально подходит для любого станка или оборудования. К беспроводному мастеру IO-Link с пятью каналами можно подключить до 40 устройств.
Продукция компании Balluff может быть интегрирована в имеющиеся машины и системы.Применяя новейшие технологии, модернизация проходит быстро с минимальным количеством новых кабелей.
IO-Link Wireless позволяет использовать IO-Link в тех сферах, где раньше это было невозможно. Проводные технологии уже не являются ограничением для интеллектуальной фабрики будущего.
Преимущества беспроводного интерфейса IO-Link для автоматизации с первого взгляда
Стандарт беспроводной связи IO-Link Wireless дает множество преимуществ по сравнению с проводной системой, включая еще более гибкую интеграцию датчиков и исполнительных устройств при проверенной надежности и производительности проводного IO-Link.
Если вы уже используете IO-Link, вы можете узнать больше о преимуществах расширения вашей системы с помощью IO-Link Wireless здесь.




Области применения IO-Link Wireless
Беспроводная связь IO-Link облегчает работу динамичных, мобильных приложений, а также подключение удаленных устройств, находящихся в труднодоступных местах. Некоторые области применения IO-Link Wireless:
Беспроводные сенсорные технологии для робототехники и транспортных систем.
Постоянные динамические движения по трем осям, используемые в робототехнике, затрудняют прокладку кабелей и требуют дорогостоящих решений. Фиксация при прокладке также связана с недостатками, поскольку кабели и разъёмы подвержены высоким изгибающимся и скручивающимся нагрузкам, усталости или поломке. Это может привести к увеличению незапланированных простоев оборудования.
Для роботов, роботизированных манипуляторов и транспортных систем бесконтактная передача данных позволяет создавать новые, ранее неосуществимые применения. В сочетании с нашими индуктивными соединителями (BIC) для бесконтактной подачи энергии, становятся возможными совершенно новые варианты использования.
Решение основано на международном стандарте беспроводной связи IO-Link. Поэтому управление динамическими приложениями и особенно передача данных по каналам беспроводной связи IO-Link всё также обеспечивает надежное управление.
Модернизация существующих систем с помощью беспроводной связи IO-Link
Беспроводная технология IO-Link Wireless отлично подходит для модернизации существующих систем. Это объясняется тем, что нет необходимости вмешиваться во всю архитектуру. Наши решения легко интегрируются в ваше оборудование, позволяя расширить возможности по диагностике и контролю.
Мы предлагаем различные решения для модернизации и расширения применения автоматизации для ваших существующих систем и установок. Это позволяет гибко и экономически эффективно модернизировать оборудование, которое ранее было невозможно или экономически нецелесообразно реконструировать из-за требований, вызванных необходимостью прокладки кабелей.
Беспроводная автоматизация в тяжелых условиях эксплуатации
Некоторые отрасли, например, пищевая промышленность, требуют исключительно чистых условий. Здесь важно избежать любого потенциального источника загрязнения. Беспроводная система IO-Link сокращает количество кабелей, и поэтому идеально подходит для сектора продуктов питания и напитков.
Тяжёлые условия эксплуатации также преобладают в сварочном цехе. По этой причине обрывы и отказы кабеля происходят чаще. Кабели приходится часто заменять, что может привести к незапланированным простоям и производственным потерям. Сокращение количества кабелей за счет использования беспроводных решений IO-Link может привести к уменьшению объема технического обслуживания и экономии средств.
Беспроводная связь IO-Link: отдельные компоненты
Беспроводной мастер IO-Link отвечает за связь между устройствами и программируемым логическим контроллером (ПЛК). Мастер может взаимодействовать с 40 устройствами. Это может быть мост (Bridge) с подключенным датчиком или исполнительным устройством IO-Link или концентратор с 8 подключенными датчиками.
Беспроводной мост IO-Link (Bridge) обеспечивает подключение к любому стандартному устройству IO-Link. Он обеспечивает беспроводную передачу данных с устройства.
К беспроводному концентратору IO-Link вы можете подключить до 8 цифровых IO.
BNI00FE
IO-Link Wireless Master

- Быстрый пуск (FSU)
- да
- Рабочее напряжение Ub
- 18...30.2 VDC
- Разъем (COM 1)
- M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием
- Разъем (напряжение питания IN)
- M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
- Суммарный ток US, датчик
- 0.2 A
- Материал корпуса
-
PC, с покрытием
ABS, цинк, Литье под давлением - Размеры
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Температура окружающей среды
- -5...50 °C
- Степень защиты
- IP54
- Дополнительные интерфейсы
- Profinet
- Версия IO-Link
- 1.1
BNI00H3
IO-Link Wireless Bridge

- Рабочее напряжение Ub
- 18...32 VDC
- Гнезда разъема
-
M12x1-Гнездо
M12x1-Штекер - Размеры
- 355 x 362 x 661 mm
- Температура окружающей среды
- -5...50 °C
- Степень защиты
- /IP67
BNI00FF
IO-Link Wireless Hub

- Интерфейс
- IO-Link wireless 1.1
- Рабочее напряжение Ub
- 18...30.2 VDC
- Разъем (напряжение питания IN)
- M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
- Гнезда разъема
- 8x M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием
- Цифровые выходы
- 16 PNP
- Входы/выходы конфигурир.
- да
- Индивидуальный контроль каналов
- да
- Суммарный ток US, датчик
- 2 A
- Суммарный ток UA, исполнительный орган
- 4 A
- Ток переключения
- 16x 350 mA
- Материал корпуса
- PBT
- Размеры
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Температура окружающей среды
- -5...50 °C
- Степень защиты
- IP65, в привернутом состоянии
- Цикл данных процесса, мин.
- 5 ms
- Параметры процесса, IN
- 2 bytes
- Параметры процесса, OUT
- 2 bytes
Беспроводные решения от Balluff
В компании Balluff, помимо IO-Link Wireless, мы предлагаем и другие решения, использующие беспроводные технологии передачи данных. Чтобы предложить оптимальный выбор для конкретных задач наших клиентов, мы разработали "набор инструментов", состоящий из различных беспроводных решений.
Наша цель не заменить кабель, а создать соединения с недоступными ранее дополнительными возможностями, с надёжностью проводного подключения.