12.02.2021

Индуктивные датчики IO-Link с большим расстоянием переключения

Гибкое использование большого диапазона обнаружения

Индуктивные датчики IO-Link с большим расстоянием переключения

Для индуктивных датчиков с IO-Link можно гибко регулировать расстояние срабатывания в соответствии с областью применения. Выходной сигнал также может быть настроен различными способами, так что датчик можно использовать, например, как нормально замкнутый или нормально открытый контакт. Кроме того, датчик может выдавать предупреждающие сигналы, если обнаруживаемый объект выходит за пределы диапазона обнаружения или приближается слишком близко к датчику. Это позволяет даже заранее избежать столкновений.

Кроме того, датчик IO-Link поддерживает контроль состояния. С помощью таких параметров, как внутренняя температура датчика или обнаружение перенапряжения / пониженного напряжения, а также счетчика рабочих часов, можно сделать выводы о рабочих условиях.

Нет IO-связи? Используйте дополнительный обучающий адаптер для параметрирования многих функций без IO-Link.

Особые характеристики

  • большие расстояния переключения до 11 мм, могут подходить для
  • использования в режиме IO-Link или SIO
  • настраиваемая логика вывода/переключения переключения
  • функции контроля состояния

Индуктивные датчики IO-Link с большим расстоянием переключения

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.