13.12.2021

Умный, подключенный, беспроводной: IO-Link Wireless

Отсутствие проводов дает гибкость

Интеллектуальный, коммуникативный, беспроводной: IO-Link Wireless

Объединение промышленных сетей с коммуникационным стандартом IO-Link является важным и необходимым компонентом фабрики будущего. До сегодняшнего дня интеллектуальные датчики, а также устройства с аналоговым или дискретным выходом подключались через кабель. Тем не менее при автоматизации технологических процессов беспроводные технологии используются все чаще, поскольку они имеют множество преимуществ. IO-Link Wireless является новым, многообещающим стандартом.

Мы общаемся через IO-Link - по проводу и без

Широкое портфолио IO-Link устройств компании Balluff включает в себя датчики с различными принципами функционирования, а также непревзойденный ассортимент сетевых и соединительных устройств. С помощью IO-Link Wireless мы расширяем наш портфель современных, но в то же время перспективных решений, сохраняя при этом системную интеграцию и совместимость.

Гибче чем любой кабель

Наша беспроводная система, состоящая из ведущего устройства, концентратора устройств и моста, представляет собой новый стандарт беспроводной связи, отвечающий высоким требованиям автоматизации производства. Беспроводной мастер-модуль получает данные от датчиков не через кабель, а через мост или концентратор устройств по радиоканалу. Это дает новые преимущества по сравнению с проводной системой, включая простоту монтажа, большую гибкость в проектировании, отсутствие износа штекеров и кабелей. Это также облегчает модернизацию существующих систем. Одним словом, беспроводной вариант IO-Link обеспечивает еще более гибкую и устойчивую интеграцию датчиков/исполнительных устройств - с проверенной надежностью и производительностью проводного IO-Link.

Интеллектуальная заводская автоматизация будущего - теперь без проводов

IO-Link Wireless - это новое, перспективное решение для завода будущего, а также обновление для всех тех, кто уже использует IO-Link и есть необходимость в большей мобильности и эффективности. Новый стандарт подойдет для приложений, где ранее передача данных была невозможна или возможна с большими ограничениями. Например, на высокоскоростных транспортных системах где сенсоры могут быть размещены непосредственно на подвижном модуле для непрерывного мониторинга. Или при смене захватов робота отсутствие кабелей позволяет сделать переналадку быстрее. То же самое относится и к фрезерным обрабатывающим центрам, которые требуют высокую надежность процесса при ограниченном пространстве для сенсоров.

Особенности

  • Простая настройка с помощью встроенного веб-сервера
  • Нелицензируемый частотный диапазон 2,4 - 2,483 ГГц
  • Быстро и надежно (задержка 5 мс, коэффициент ошибок 10-9)

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.