Термостойкие индуктивные датчики

Индуктивные датчики

Доступно в:

38 Версии

Наши термостойкие индуктивные датчики BES выдерживают сверхвысокие температуры до 230 °C. В зависимости от варианта, как корпус, так и конструкция кабеля рассчитаны на высокие температуры. Электроника датчиков полностью встроенная или может быть легко подсоединена при помощи соответствующей оснастки.

Различные конструктивные решения позволяют легко встраивать наши стойкие к сверхвысоким температурам индуктивные датчики в самых разных ситуациях и оптимально адаптировать их к условиям ограниченного пространства. Некоторые варианты предлагаются также как датчики высокого давления. Это значительно расширяет спектр областей применения.

Особенности

  • диапазон температур до 230 °C,
  • высокая степень защиты до IP68,
  • корпус из нержавеющей стали,
  • различные конструктивные формы и размеры

Доступность

Цена

38 Результаты

Код заказа Price Размеры Температура окружающей среды Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность Установка
Действия

BES05RN

BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C PNP Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель со штекерным разъемом, M8x1, 1 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RR

BES M05ED-PSD08B-ES05-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C PNP Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 5 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RT

BES M05ED-PSD08B-ES10-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C PNP Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 10 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RK

BES M05ED-NSD08B-ES02-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 2 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RC

BES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T
Ø 5 x 42 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель со штекерным разъемом, M8x1, 1 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RE

BES M05EG-NSD08B-ES05-T
Ø 5 x 42 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 5 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RJ

BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель со штекерным разъемом, M8x1, 1 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RL

BES M05ED-NSD08B-ES05-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 5 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RM

BES M05ED-NSD08B-ES10-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C NPN Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 10 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES05RP

BES M05ED-PSD08B-ES02-T
Ø 5 x 27 mm 0...135 °C PNP Замыкающий контакт (NO) 0.8 mm 1.5 kHz Высококачественная сталь (1.4104) Кабель, 2 m, Силикон cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо