Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами

Индуктивные датчики

Доступно в:

10 Версии

Наши индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами BES отличаются максимальной стойкостью к воздействию абразивных и агрессивных рабочих сред: Даже их маркировка выдерживает контакт с абразивными и химическими веществами. Световые индикаторы надежно защищены от разрушения, а конструкция корпуса оптимизирована для возможности безопасной очистки без загрязнения вашего продукта. Для использования в самых агрессивных средах предусмотрены варианты, выполненные целиком из PTFE.

Особенности

  • специальная нержавеющая сталь, например 1.4404, 1.4571,
  • высокая стойкость к воздействию химических веществ,
  • высокая степень защиты от IP67 до IP69K,
  • расширенный температурный диапазон,
  • сертификаты Ecolab, FDA,
  • безопасная очистка (CIP),
  • различные конструктивные формы и размеры

Доступность

Цена

10 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Дальность действия Частота переключения Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность Установка
Действия

BES0435

BES M12EI-PSC40B-S04G-L01
Ø 12 x 65 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 4 mm 1000 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0443

BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01
Ø 12 x 54.5 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 4 mm 400 Гц Высококачественная сталь (1.4571) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA незаподлицо

BES0444

BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01
Ø 12 x 50 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 2 mm 800 Гц Высококачественная сталь (1.4571) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0433

BES M12EE-PSC40B-S04G-L01
Ø 12 x 45 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 4 mm 2000 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0438

BES M18EI-POC80B-S04G-L01
Ø 18 x 65 mm PNP Размыкающий контакт (NC) 8 mm 700 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0432

BES M12EE-POC40B-S04G-L01
Ø 12 x 45 mm PNP Размыкающий контакт (NC) 4 mm 2000 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0441

BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01
Ø 18 x 45 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 5 mm 500 Гц Высококачественная сталь (1.4571) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0437

BES M18EI-PSC80B-S04G-L01
Ø 18 x 65 mm PNP Замыкающий контакт (NO) 8 mm 700 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BES0434

BES M12EI-POC40B-S04G-L01
Ø 12 x 65 mm PNP Размыкающий контакт (NC) 4 mm 1000 Гц Высококачественная сталь (1.4404) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Ecolab, cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо

BAW005Y

BAW M30EE-ICD10B-S04G-L01
Ø 30 x 44.5 mm Аналог., ток 4...20 мА падает при приближении 2...10 мм Высококачественная сталь Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. cULus, E~, CE, WEEE, UKCA заподлицо