- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- Индуктивные датчики Namur
- Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- Индуктивные датчики расстояния
- Индуктивные системы измерения положения
Стойкие к сварке индуктивные датчики
Индуктивные датчики

Доступно в:
68 Версии
Увеличьте эксплуатационную надежность своих систем с одновременным уменьшением затрат на обслуживание и хранение. Стойкие к сварке индуктивные датчики Balluff распознают металлические объекты, например, из стали, алюминия или латуни, на одинаковом расстоянии срабатывания. Благодаря своему керамическому покрытию они устойчивы к брызгам металла, шлакам и продуктам сгорания, а также магнитным полям, образующимся при сварочных токах до 25 кА. Абразивные среды и чистящие средства также неспособны нанести им ущерб. Эти датчики прекрасно подходят для использования в сварочных или индукционных закалочных установках, а также в иных жестких промышленных условиях.
Особенности
- распознавание металлических объектов без ослабления,
- исключительная прочность, стойкость к магнитным полям и брызгам сварки,
- стойкость к абразивным рабочим средам и чистящим средствам,
- различные конструктивные формы и размеры
Доступность
68 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Частота переключения | Материал корпуса | Разъем | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Установка | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
Ø 12 x 65 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Латунь, с тефлоновым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо | ||
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
Ø 18 x 76 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 12 mm | 2000 Гц | Латунь, с тефлоновым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | незаподлицо | ||
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
Ø 8 x 60 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 3 mm | 900 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | незаподлицо | ||
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
Ø 8 x 60 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 1.5 mm | 900 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо | ||
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
Ø 18 x 66 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 8 mm | 800 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | незаподлицо | ||
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
Ø 18 x 66 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 5 mm | 800 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо | ||
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 2 mm | 800 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо | ||
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
Ø 12 x 65 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 4 mm | 800 Гц | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | незаподлицо | ||
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
Ø 18 x 66 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 5 mm | 1000 Гц | Латунь, с тефлоновым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо | ||
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
Ø 12 x 61 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 2 mm | 1000 Гц | Латунь, с тефлоновым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cULus, E~, CE, WEEE, UKCA | заподлицо |