- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Стойкие к сварке индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- Индуктивные датчики Namur
- Индуктивные датчики расстояния
- Индуктивные системы измерения положения
Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
Индуктивные датчики

Доступно в:
8 Версии
Наши индуктивные кольцевые и трубчатые датчики отличаются чрезвычайно надежностью работы и рассчитаны на распознавание мелких объектов, движущихся со скоростью до 20 м/с. Благодаря собственному увеличению длительности импульса до 150 мс коммутационные сигналы могут надежно анализироваться системами управления. Кроме того, пользователям понравится простота установки. Датчики можно устанавливать разнообразными способами, располагать в ряд и друг над другом на расстоянии > 20 мм.
Особенности
- достоверное распознавание быстродвижущихся объектов,
- индуктивные кольцевые датчики могут устанавливаться различным образом благодаря различным размерам,
- индуктивные трубчатые датчики легко устанавливаются на подающий шланг,
- возможность установки друг над другом на расстоянии > 20 мм
Доступность
8 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Пропускная ширина dw | Размер цели, мин. | Частота переключения | Материал корпуса | Разъем | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02TWBES IKV-025.23-G-Z-S4 |
80 x 45 x 20 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 25.0 mm | Шарик D = 4 мм | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | ||||
![]() BES03JCBES IKVS-015.23-G-S4 |
60 x 35 x 20 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 15.1 mm | Шарик D = 3 мм | 16 Гц | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | |||
![]() BES02TTBES IKV-010.23-G-Z-S4 |
80 x 45 x 20 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 10.0 mm | Шарик D = 2 мм | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | ||||
![]() BES03JABES IKVS-010.23-G-S4 |
60 x 35 x 20 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 10.1 mm | Шарик D = 2 мм | 16 Гц | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | |||
![]() BES0429BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04 |
78.5 x 17 x 11.9 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 16 mm | Винт M3x5 | 10 Гц | PA 6.6 | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.10 m, PUR | E~, CE, WEEE | |||
![]() BES02TYBES IKV-045.23-G-Z-S4 |
115 x 80 x 30 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 45.0 mm | Шарик D = 9 мм | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | ||||
![]() BES03JHBES IKVS-025.23-G-S4 |
60 x 35 x 20 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 25.1 mm | Шарик D = 4 мм | 16 Гц | Пластмасса | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | E~, CE, WEEE | |||
![]() BES0428BES Z06K-PSC16F-S49G |
78.5 x 17 x 11.9 mm | PNP Замыкающий контакт (NO) | 16 mm | Винт M3x5 | 10 Гц | PA 6.6 | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | E~, CE, WEEE |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.