- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Стойкие к сварке индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- Индуктивные датчики расстояния
- Индуктивные системы измерения положения
Индуктивные датчики Namur
Индуктивные датчики

Доступно в:
47 Версии
Индуктивные датчики Namur и коммутирующие усилители – это легкие и компактные устройства распознавания состояний в чувствительных областях. Датчики устанавливаются внутри рабочей зоны, а коммутирующие усилители – снаружи. Это способствует стабильности процесса.
Помимо стандартных вариантов исполнения, мы предлагаем стойкие к высокому давлению модели, например, для контроля конечных положений гидроцилиндров или определения положения клапанов. Выпускаются взрывозащищенные варианты для взрывоопасных систем или помещений зон 1 и 2. Кроме того, доступны проверенные модели для полупроводниковой промышленности.
Особенности
- поддержка стабильности процесса,
- доступны варианты для гидроцилиндров и взрывоопасных зон,
- возможность распознавания отказов
Доступность
47 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Частота переключения | Материал корпуса | Разъем | Разрешение на эксплуатацию/конформность | Установка | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
Ø 12 x 66 mm | Namur | 4 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
Ø 12 x 65 mm | Namur | 2 mm | 380 Гц | Br-Ni | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
Ø 18 x 75 mm | Namur | 8 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
Ø 30 x 67 mm | Namur | 10 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
Ø 30 x 77 mm | Namur | 15 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
Ø 12 x 62 mm | Namur | 2 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
Ø 12 x 70 mm | Namur | 4 mm | 380 Гц | Br-Ni | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cCSAus | незаподлицо | ||
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
Ø 18 x 67 mm | Namur | 5 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05UJBES M18EH2-GNX50B-BT02-X05 |
Ø 18 x 67 mm | Namur | 5 mm | 380 Гц | AISI 316Ti | Кабель, FEP | cCSAus | заподлицо | ||
![]() BES05U1BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04 |
Ø 18 x 76 mm | Namur | 8 mm | 380 Гц | Br-Ni | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | cCSAus | незаподлицо |