- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Стойкие к сварке индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- Индуктивные датчики Namur
- Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- Индуктивные системы измерения положения
Индуктивные датчики расстояния
Индуктивные датчики

Доступно в:
62 Версии
Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.
Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.
Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.
Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.
Особенности
- компактность, прочность и надежность,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
- абсолютный принцип измерения,
- диапазон измерения от 0,2 до 50 мм, возможность программирования методом обучения,
- короткое время срабатывания, высокая повторяемость и линейность,
- широкий диапазон температур, низкий температурный дрейф,
- легкость использования благодаря аналоговым интерфейсам и IO-Link
Доступность
62 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Материал корпуса | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAW006EBAW Z15E-ICC70G-S04G |
Ø 12 x 50 mm | Аналог., ток 4...20 мА падает при приближении | 0,2...7 мм | Высококачественная сталь (1.4104) | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | ||
![]() BAW006HBAW M12ME-UAC20C-S04G |
Ø 12 x 45 mm | Аналог., напряжение 0...10 В падает при приближении | 0,5...2 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | ||
![]() BAW006ABAW M12MF-IAC35C-S04G |
Ø 12 x 50 mm | Аналог., ток 0...20 мА падает при приближении | 0,2...3,5 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BAW0069BAW M12MF-ICC35C-S04G |
Ø 12 x 50 mm | Аналог., ток 4...20 мА падает при приближении | 0,2...3,5 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BAW006FBAW M12MN-IAC20C-BP00,2-GS04 |
Ø 12 x 63 mm | Аналог., ток 0...20 мА падает при приближении | 0,5...2 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.20 m, PUR | ||
![]() BAW006CBAW M12MF-ICC70G-S04G |
Ø 12 x 55 мм | Аналог., ток 4...20 мА падает при приближении | 0,2...7 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BAW0067BAW M12MG-ICC70G-BP02 |
Ø 12 x 48 mm | Аналог., ток 4...20 мА падает при приближении | 0,2...7 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Кабель, 2.00 m, PUR | ||
![]() BAW000WBAW M08EI-UAD25F-BP03 |
Ø 8 x 51.5 mm | Аналог., напряжение 0...10 В падает при приближении | 0,5...2,5 мм | Высококачественная сталь | Кабель, 3.00 m, PUR | ||
![]() BAW004KBAW M12ME-UAC35C-S04G |
Ø 12 x 45 mm | Аналог., напряжение 0...10 В падает при приближении | 0,2...3,5 мм | Латунь, с безникелевым покрытием | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. |