Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей

Емкостные датчики

Доступно в:

24 Версии

Везде, где условия не позволяют оптимально функционировать датчикам со встроенной электроникой, использование емкостных сенсорных головок Balluff обеспечит точность, поддерживающую вашу установку в рабочем режиме. Они пригодны для определения жидких, пастообразных и порошковых сред – при непосредственном контакте или даже через стенки контейнеров из стекла и пластмассы толщиной до 4 мм.

Благодаря компактной конструкции вы сможете применять наши решения даже в условиях ограниченного пространства. Это связано с тем, что электроника вынесена от сенсорной головки.

Доступны варианты в корпусе из PTFE или нержавеющей стали для применения при экстремальных температурах или максимальном давлении. Кроме того, вы получаете усилитель с коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link. Это позволяет вам решать свои задачи с повышенной точностью.

Особенности

  • емкостные сенсорные головки из PTFE и в корпусе из нержавеющей стали для экстремальных температур, максимального давления и ограниченного пространства,
  • эксплуатация через отдельный последовательно включенный усилитель, на выбор с коммутационным сигналом – аналоговым или через IO-Link,
  • быстрый, легкий и экономичный монтаж,
  • доступны исполнения, отличающиеся особой стойкостью к внешним условиям и прочностью

Доступность

Цена

24 Результаты

Код заказа Price Размеры Разъем Интерфейс Дальность действия Материал корпуса
Действия

BCS001C

BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002
Ø 18 x 4 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 1...5 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS001F

BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002
Ø 22 x 4 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 1...10 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0010

BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002
Ø 4 x 29 mm Кабель со штекерным разъемом, Snap-In IP40, Binder 719-Гнездо, 2.00 m, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...1 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0012

BCS G06T4B-XXS15C-EP02-GZ01-002
Ø 6.5 x 18 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...1,5 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0014

BCS M08T4C-XXS15C-EP02-GZ01-002
Ø 8 x 25 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...1,5 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0018

BCS M12T4D-XXS40C-EP02-GZ01-002
Ø 12 x 30 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...4 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS00A2

BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08
Ø 30 x 65 mm Штекерный разъем, специальный штекер – специальный штекер Особый интерфейс 1...20 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS001A

BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002
Ø 18 x 2.5 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, ПВХ Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...3 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0016

BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002
Ø 10 x 20 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...4 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS0015

BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002
Ø 8 x 28 mm Кабель со штекерным разъемом, специальный штекер – специальный штекер, 2,00 м, PUR Особый интерфейс см. усилитель сигнала (BAE) 0,1...3 мм Высококачественная сталь (1.4301)