Емкостные датчики со специальными свойствами

Емкостные датчики

Доступно в:

70 Версии

Ассортимент продукции Balluff определяется вашими требованиями. Поэтому в линейку наших емкостных датчиков входят модели, рассчитанные специально на высокие технические требования, в частности, высокое давление или температуру. Благодаря самоклеящемуся исполнению и емкостному принципу действия они легко и гибко адаптируются к поверхности установки. Благодаря использованию для изготовления корпуса нержавеющей стали, пластмассы или PTFE они идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Кроме того, они имеют широкий диапазон рабочего напряжения и предлагаются в том числе в компактных конструктивных формах.

Для эксплуатации при экстремально высоких температурах или в условиях ограниченного пространства предлагаются сенсорные головки с выносной электроникой. Благодаря этому их можно устанавливать и настраивать даже в труднодоступных местах. Поскольку ваши усилители выпускаются с коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link, датчики позволяют решать широкий спектр задач. В зависимости от выбранного выхода можно использовать прибор, например, для определения предельного уровня или непрерывного определения уровня.

Особенности

  • емкостные датчики с корпусом из нержавеющей стали, пластмассы или PTFE,
  • выдерживают температуру до 250 °C и давление до 6 бар при 180 °C, а также высокое давление до 150 бар,
  • сенсорные головки для эксплуатации с отдельным усилителем, с поддержкой IO-Link,
  • самоклеящиеся варианты исполнения для простого и универсального крепления

Доступность

Цена

70 Результаты

Код заказа Price Размеры Разъем Интерфейс Дальность действия Материал корпуса
Действия

BCS00HK

BCS D22T402-PSM60C-EP02
Ø 22 x 16 mm Кабель, 2.00 m, PUR PNP Замыкающий контакт (NO) 5,4...6,6 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS003A

BCS D30T401-PSC15C-EP02
Ø 30 x 4 mm Кабель, 2.00 m, PUR PNP Замыкающий контакт (NO) 2...15 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS001N

BCS G06T4E1-NSM15C-EP02
Ø 6.5 x 42 mm Кабель, 2.00 m, PUR NPN Замыкающий контакт (NO) 0,1...1,5 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS002T

BCS G10T4H-PSM40C-EP02
Ø 10 x 50 mm Кабель, 2.00 m, PUR PNP Замыкающий контакт (NO) 1...4 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS00UJ

BCS G34OOI2-PSC15D-S04K
Ø 34 x 77 мм Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. PNP Замыкающий контакт (NO) 2...15 мм POM

BCS002C

BCS M08T4E2-POM15C-S49G
Ø 8 x 54 мм Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. PNP Размыкающий контакт (NC) 0,1...1,5 мм Высококачественная сталь (1.4301)

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
Ø 12 x 61 mm Кабель, 2.00 m, PUR PNP Замыкающий контакт (NO) 1...4 мм Высококачественная сталь (1.4305)

BCS00PK

BCS M12BBG2-POC40D-S04K
Ø 12 x 75 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. PNP Размыкающий контакт (NC) 1...4 мм PBT

BCS00TL

BCS M12BBI1-PSC40D-EP00,35-S04G
Ø 12 x 61 mm Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3--конт., 0.35 m, PUR PNP Замыкающий контакт (NO) 1...4 мм PBT

BCS017L

BCS M12K4D2-GOM50C-S04G
Ø 12 x 60 mm Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Противофазн. Размыкающий контакт (NC) 0,5...5 мм Высококачественная сталь (1.4404)