- Индуктивные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой
Емкостные датчики

Доступно в:
90 Версии
Вам нужно определять и контролировать уровни наполнения емкостей, труб или резервуаров в контакте со средой? Это не проблема для наших емкостных датчиков уровня наполнения, контактирующих со средой. Они определяют уровень гранулятов, порошкообразных, вязких или жидких сред, а также сыпучих материалов. При этом многообразие их моделей позволяет использовать датчики в самых разных областях применения. В цилиндрическом и погружном исполнении, для крепления в отверстие или на фланец, в стойком к давлению исполнении, а также с различными штекерами и кабелями. Кроме того, разнообразие материалов для изготовления корпусов, например нержавеющая сталь, PTFE и PEEK, обеспечивает максимальную химическую стабильность.
Для пользователей особенно интересно следующее: Благодаря нашей запатентованной технологии Smart Level емкостные датчики Balluff компенсируют воздействие влаги, пены и налипающей среды любого рода. Это гарантирует высокую эксплуатационную надежность.
Особенности
- для определения уровня полимерных гранул, зерна, кормовых и древесных гранул, масел, водных жидкостей, кислот, щелочей, электропроводящих порошков и т.п.,
- большой выбор типоразмеров и материалов корпуса, а также недорогие варианты исполнения,
- простота адаптации и настройки, в том числе посредством IO-Link,
- запатентованная технология Smart Level для компенсации наличие влаги, пены и налипаний
Доступность
90 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Резьба (A) | Разъем | Интерфейс | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0022BCS G06T4D2-PSM30G-S49G |
Ø 6,5 x 54 мм | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | PNP Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4301) | |||
![]() BCS001YBCS G06T4E1-PSM30G-EP02 |
Ø 6.5 x 42 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4301) | |||
![]() BCS002KBCS M08T4E1-NSM30G-EP02 |
Ø 8 x 42 mm | M8x1 | Кабель, 2.00 m, PUR | NPN Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4301) | ||
![]() BCS002NBCS M08T4E2-POM30G-S49G |
Ø 8 x 54 мм | M8x1 | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт. | PNP Размыкающий контакт (NC) | Высококачественная сталь (1.4301) | ||
![]() BCS00P4BCS M12B4E2-PSC80H-S04K |
Ø 12 x 75 mm | M12x1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт. | PNP Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4305) | ||
![]() BCS00PCBCS M12B4G1-PSC80H-EP02 |
Ø 12 x 61 mm | M12x1 | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4305) | ||
![]() BCS00EFBCS M12TTI1-POM60G-EP02 |
Ø 12 x 60 mm | M12x1 | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Размыкающий контакт (NC) | PTFE | ||
![]() BCS00MEBCS M18B4G2-PSC15H-S04K |
Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | PNP Замыкающий контакт (NO) | Высококачественная сталь (1.4305) | ||
![]() BCS00LTBCS M18BBG2-POC15H-S04K |
Ø 18 x 88.5 mm | M18x1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | PNP Размыкающий контакт (NC) | PBT | ||
![]() BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Кабель, 2.00 m, PUR | PNP Замыкающий контакт (NO) | PBT |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.