- Индуктивные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Емкостные датчики со специальными свойствами
- Емкостные датчики уровня наполнения, не контактирующие со средой
- Емкостные датчики уровня наполнения, контактирующие со средой
- Емкостные сенсорные головки для последовательно включенных усилителей
- Последовательно включенные усилители для емкостных сенсорных головок
Емкостные датчики со специальными свойствами
Емкостные датчики

Доступно в:
21 Версии
Ассортимент продукции Balluff определяется вашими требованиями. Поэтому в линейку наших емкостных датчиков входят модели, рассчитанные специально на высокие технические требования, в частности, высокое давление или температуру. Благодаря самоклеящемуся исполнению и емкостному принципу действия они легко и гибко адаптируются к поверхности установки. Благодаря использованию для изготовления корпуса нержавеющей стали, пластмассы или PTFE они идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Кроме того, они имеют широкий диапазон рабочего напряжения и предлагаются в том числе в компактных конструктивных формах.
Для эксплуатации при экстремально высоких температурах или в условиях ограниченного пространства предлагаются сенсорные головки с выносной электроникой. Благодаря этому их можно устанавливать и настраивать даже в труднодоступных местах. Поскольку ваши усилители выпускаются с коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link, датчики позволяют решать широкий спектр задач. В зависимости от выбранного выхода можно использовать прибор, например, для определения предельного уровня или непрерывного определения уровня.
Особенности
- емкостные датчики с корпусом из нержавеющей стали, пластмассы или PTFE,
- выдерживают температуру до 250 °C и давление до 6 бар при 180 °C, а также высокое давление до 150 бар,
- сенсорные головки для эксплуатации с отдельным усилителем, с поддержкой IO-Link,
- самоклеящиеся варианты исполнения для простого и универсального крепления
Доступность
21 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Резьба (A) | Разъем | Интерфейс | Дальность действия | Установка | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS000KBCS M18KM3-UST80G-BV02 |
Ø 18 x 84 mm | Кабель, 2,00 м, ПВХ | Замыкающий контакт (NO) | 0...6,5 мм | незаподлицо | PBT | |||
![]() BCS000WBCS M30KN2-UST15G-AV02 |
Ø 30 x 81 mm | Кабель, 2,00 м, ПВХ | Замыкающий контакт (NO) | 0...12,1 мм | незаподлицо | PBT | |||
![]() BCS00A2BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08 |
Ø 30 x 65 mm | M30x1,5 | Штекерный разъем, специальный штекер – специальный штекер | Особый интерфейс | 1...20 мм | незаподлицо | Высококачественная сталь (1.4301) | ||
![]() BCS00ELBCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 |
Ø 18 x 101 mm | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | PNP Замыкающий контакт (NO) | 1...15 мм | незаподлицо | POM | |||
![]() BCS00W7BCS G20L4Q-PAC10C-EV03-D03 |
Ø 20 x 81 mm | Кабель, 3,00 м, ПВХ | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 1,5...10 мм | возможность установки заподлицо | Высококачественная сталь (1.4301) | |||
![]() BCS0007BCS G34KN2-UST20G-AV02 |
Ø 34 x 81 mm | Кабель, 2,00 м, ПВХ | Замыкающий контакт (NO) | 0...16,2 мм | незаподлицо | PBT | |||
![]() BCS000JBCS M18KM3-UOT80G-BV02 |
Ø 18 x 84 mm | Кабель, 2,00 м, ПВХ | Размыкающий контакт (NC) | 0...6,5 мм | незаподлицо | PBT | |||
![]() BCS006KBCS S01T401-NSCFNG-KM16-T02 |
54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Клеммник | NPN Замыкающий контакт (NO) | незаподлицо | Высококачественная сталь (1.4305) | |||
![]() BCS006JBCS S01T401-POCFNG-KM16-T02 |
54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Клеммник | PNP Размыкающий контакт (NC) | незаподлицо | Высококачественная сталь (1.4305), Присоединительная резьба | |||
![]() BCS006HBCS S01T401-PSCFNG-KM16-T02 |
54.8 x 48.5 x 106 mm | M18x1 | Клеммник | PNP Замыкающий контакт (NO) | незаподлицо | Высококачественная сталь (1.4305), Присоединительная резьба |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.