- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
13 Версии
Приборы на волоконной основе BFB для полимерного и стеклянного волокна от Balluff используются там, где традиционные оптоэлектронные датчики не подходят по размеру или функциональности. Они могут комбинироваться с оптикой из пластикового или стеклянного волокна для создания более сложного датчика, что позволяет обеспечить максимальную гибкость в зависимости от решаемой задачи.
Наш широкий ассортимент оптики из пластикового волокна предназначен для использования, прежде всего, там, где отсутствуют слишком высокие требования к прочности, температуре окружающей среды и химической стойкости. Однако мы выпускаем также сверхтермостойкие волокна. В сфере оптики из стеклянного волокна мы также предлагаем варианты, стойкие к механическим воздействиям, высоким температурам и химическим веществам.
Особенности
- распознавание небольших расхождений в контрастности,
- высокая частота – до 8 кГц,
- высокая точность позиционирования,
- гибкий монтаж и простая настройка,
- наличие дополнительных функций (с настройкой параметром),
- механическая прочность,
- идеально точное переключение,
- одноразовый вариант и вариант щупа,
- прямая или угловая оптика,
- компактная конструкция для монтажа на DIN-рейке,
- с дисплеем или без него,
- различные типы света (красный или инфракрасный),
- опционально с аналоговым выходным сигналом,
- различные серии для стеклянного или пластикового волокна
Доступность
13 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Функция входа | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
Ø 18 x 75 mm | 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Штекерный разъем-Штекер, 4-конт. | |||
![]() BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | та же функция, что у кнопки, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Запоминание Sn, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 0…10 В | Запоминание Sn, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | та же функция, что у кнопки, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | та же функция, что у кнопки, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Запоминание Sn, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | Аналог., напряжение 0…10 В NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Запоминание Sn, Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
Ø 18 x 75 mm | 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | Штекерный разъем-Штекер, 4-конт. | |||
![]() BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
Ø 18 x 87 mm |
PNP Замыкающий контакт (NO) PNP Размыкающий контакт (NC) |
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.