Micromote - Усилитель для головок оптических датчиков

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

46 Версии

Система Micromote от Balluff отличается небольшими размерами и поэтому может использоваться очень гибко. Он сочетает в себе внешний блок оценки (усилитель) с исключительно маленькими головками оптоэлектронных датчиков. Это позволяет использовать его даже в условиях крайне ограниченного пространства и движущихся элементов машин.

Специальные возможности

  • сочетает в себе внешний блок оценки (усилитель) с исключительно маленькими головками оптоэлектронных датчиков (ссылка на семейство продуктов Micromote - головки оптических датчиков)
  • Подходит даже для чрезвычайно ограниченных пространств и движущихся элементов машин

Доступность

Цена

46 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Частота переключения Задатчик Разъем
Действия

BAE011C

BAE SA-OH-060-YI-S75G
10 x 32.5 x 77.3 mm 2 PNP/NPN/противофазн. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) IO-Link 1.1 500 Гц Параметрирование через I/O-Link Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G
12 x 40.1 x 80.5 mm 2 PNP/NPN/противофазн. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) IO-Link 1.1 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Кнопка, Параметрирование через I/O-Link Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02
15 x 40.1 x 77.3 mm 2 PNP/NPN/противофазн. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) IO-Link 1.1 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Кнопка, Параметрирование через I/O-Link Кабель, 2 m, PUR

BAE00P7

BAE SA-OH-030-YP-S75G
15 x 36 x 61 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 3000 Гц Сдвижной выключатель 3-позиц. Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BAE00N8

BAE SA-OH-032-PP-DV02
15 x 36 x 61 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 500 Гц Кнопка (2x) Кабель, 2,00 м, ПВХ

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02
12 x 40.1 x 77.3 mm Аналог., напряжение 0…10 В 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Кнопка, Jog switch Кабель, 2 m, PUR

BAE00R2

BAE SA-OH-036-PP-DV02
15 x 36 x 61 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 3000 Гц Сдвижной выключатель 4-позиц. Кабель, 2,00 м, ПВХ

BAE00N6

BAE SA-OH-038-UA-S75G
15 x 36 x 61 mm Аналог., напряжение 0…10 В Сдвижной выключатель 4-позиц. Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BAE00N7

BAE SA-OH-040-PP-S75G
15 x 36 x 61 mm PNP динамич. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 500 Гц Сдвижной выключатель 4-позиц. Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BAE00NC

BAE SA-OH-029-YP-S75G
15 x 36 x 61 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 500 Гц Сдвижной выключатель 3-позиц. Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.