- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
173 Версии
Наше пластиковое и стеклянное волокно, разработанное и испытанное для наших приборов на волоконной основе, может выполняться в виде щупов или одноразовых элементов. Его можно использовать при недостатке монтажного пространства: например, для распознавания мелких деталей, контроля свойств деталей, позиционирования деталей, подсчета деталей и роботов.
Если нет особых требований к прочности, теплостойкости или химической стойкости, пластиковые оптоволоконные датчики являются правильным выбором. Стеклянные оптоволоконные датчики подходят для тяжелых условий эксплуатации – в том числе масляного тумана и присутствия химикалий – а также для температур до 200 °C.
Как пластиковое, так и стеклянное волокно отличается высокой точностью и скоростью передачи. Различные концевые элементы (диаметр от 2 до 8 мм, квадрат от 5 x 4 мм до 23 x 55 мм, …) с прямым или угловым световым отверстием и гибкой оптической головкой для пластикового волокна дополняют ассортимент Balluff.
Особенности
- высокий функциональный резерв,
- высококачественные материалы и аккуратное исполнение,
- однородные оптические свойства,
- компактность, гибкость и прочность с различными материалами оболочки, длинами и диаметрами,
- обучение датчика через обучающий вход или с особым удобством через IO-Link,
- по желанию с функцией диагностики и контроля состояния,
- также возможна поставка волокна для самостоятельной сборки
Доступность
173 Результаты
Код заказа | Price | Исполнение | Конструкция штекера | Кабель | Дальность действия | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
Ø 6, оптика 90° | M18x1 | Нержавеющая сталь, 1.00 m | 200 mm |