- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Отражательные световые затворы
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
121 Версии
Balluff предлагает широкий спектр отражательных световых затворов для любых задач. Это гарантирует надежное распознавание объектов независимо от их поверхностей, цвета и материала. При использовании поляризационного светофильтра наши отражательные световые затворы смогут распознавать даже блестящие объекты.
Передатчик и приемник помещены в один корпус, благодаря чему эти световые затворы легко устанавливаются и настраиваются благодаря достаточным монтажным допускам.
Подходящий вид света выбирается в зависимости от ваших требований. В зависимости от типа наши отражательные световые затворы работают с хорошо видимым красным светом, невидимым инфракрасным светом или высокоточным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей.
Особенности
- простое выравнивание благодаря достаточным монтажным допускам,
- большие отражатели для высокой дальности действия,
- надежное распознавание независимо от цвета, материала и характера поверхности,
- в сочетании с поляризационным фильтром подходит также для распознавания блестящих объектов,
- монтаж только одного электрического прибора и отражателя
Доступность
121 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Вид излучения | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS027ZBOS 18MR-PA-PR20-S4S |
Ø 18 x 92 mm | PNP замыкающий контакт (NO) PNP размыкающий контакт (NC) | 0...6 м | СД красного света | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BOS02A2BOS R090K-NU-RR10-S49 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...5 м | СД красного света | Штекерный разъем, M8x1, 3-конт. | ||
![]() BOS027MBOS 21M-PAI-PR30-S4 |
15.4 x 51.1 x 42.7 mm | IO-Link 1.1 PNP Замыкающий контакт (NO) PNP Размыкающий контакт (NC) | 0...10 м | СД красного света | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | ||
![]() BOS02A3BOS R090K-PU-RR10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...5 м | СД красного света | Штекерный разъем, M8x1, 4-конт. | ||
![]() BOS0293BOS R81K-NA-PR10-S4 |
15 x 48.9 x 31 mm |
NPN Замыкающий контакт (NO) Размыкающий контакт (NC) |
0...3 м | СД красного света | M12x1-Штекер, 4--конт. | ||
![]() BOS0292BOS R81K-PA-PR10-02 |
15 x 48.9 x 31 mm |
PNP Замыкающий контакт (NO) Размыкающий контакт (NC) |
0...3 м | СД красного света | Кабель, 2 м, ПВХ | ||
![]() BOS02A6BOS R090K-NU-RR10-02 |
10.7 x 32.7 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...5 м | СД красного света | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BOS02A5BOS R090K-NU-RR10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |