- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - головки оптических датчиков
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Оптические щупы
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
132 Версии
Среди нашего широкого ассортимента оптических щупов вы сможете найти экономичные решения для надежного распознавания расхождений в контрастности. Такие оптические щупы распознают объекты в зависимости от цвета, материала и характера поверхности. Дальность их действия зависит от размера, формы, цвета и свойств отражающей поверхности объекта.
Передатчик и приемник помещены в один корпус, благодаря чему оптический щуп легко устанавливается и настраивается по хорошо видимому световому лучу.
Подходящий вид света выбирается в зависимости от области применения. В зависимости от типа наши оптические щупы работают с хорошо видимым красным светом, невидимым инфракрасным светом или высокоточным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей.
Для распознавания независимо от цвета и характера поверхности рекомендуются оптические щупы с подавлением фона. Они работают с красным светом или красным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей. Их дальность считывания остается практически неизменной даже при различных коэффициентах яркости.
Особенности
- идеально подходит для распознавания расхождений в контрастности – в зависимости от цвета, материала и характера поверхности,
- невысокая цена, простой монтаж и выравнивание благодаря хорошо видимому световому лучу,
- меньшая дальность действия по сравнению с однонаправленными и отражательными световыми затворами,
- монтаж только одного электрического прибора
Доступность
132 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Интерфейс | Дальность действия | Вид излучения | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS02ACBOS R090K-NU-ID10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...100 мм | СД, инфракрасный | Штекерный разъем, M8x1, 4-конт. | ||
![]() BOS029TBOS R090K-NU-RD10-S49 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...500 мм | СД красного света | Штекерный разъем, M8x1, 3-конт. | ||
![]() BOS029YBOS R090K-NU-RD11-02 |
10.7 x 32.7 x 19.5 mm | NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 50...150 mm | СД красного света | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BOS02ALBOS R090K-PU-ID10-02 |
10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...100 мм | СД, инфракрасный | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BOS02AMBOS R090K-PU-RD10-02 |
10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...500 мм | СД красного света | Кабель, 2,00 м, ПВХ | ||
![]() BOS02AJBOS R090K-PU-RD10-S75 |
10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 0...500 мм | СД красного света | Штекерный разъем, M8x1, 4-конт. | ||
![]() BOS029ZBOS R090K-PU-RD11-02 |
10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 50...150 mm | СД красного света | Кабель, 2,00 м, ПВХ |