- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Оптические щупы и световые затворы
- Оптические щупы
- Оптические щупы с подавлением фона
- Отражательные световые затворы
- Однонаправленные световые затворы
- Вилочные фоторелейные барьеры
- Угловые фоторелейные барьеры
- Рамочные фоторелейные барьеры
- Фоторелейные барьеры
- Световые полосы
- Датчики цвета
- Датчики контрастных меток
- Люминесцентные щупы
- Приборы на волоконной основе для пластикового и стеклянного волокна
- Пластиковое и стеклянное волокно для приборов на волоконной основе
- Micromote - усилители для оптических сенсорных головок
- Оптоэлектронные датчики расстояния
Micromote - головки оптических датчиков
Оптоэлектронные датчики

Доступно в:
92 Версии
Модульная система датчиков Micromote с инновационными сенсорными элементами отвечает вашим индивидуальным требованиям. Разнообразные конструкции корпусов и гибкие кабели датчиков обеспечивают особенно высокую степень свободы проектирования и беспрепятственную интеграцию в ваши машины. Точные оптоэлектронные компоненты обеспечивают высокую точность процесса в любой области применения. Система Micromote BOH состоит из внешнего блока оценки (усилителя) и исключительно маленьких оптоэлектронных сенсорных головок.
Специальные возможности
- Большой выбор сенсорных головок с высочайшей точностью: микроспот, наноспот, лазер, инфракрасный, классический светодиод красного света
- усилитель аналоговый, цифровой, динамический (связь с семейством продуктов Micromote - усилитель для оптических сенсорных головок) с отображением заданных и фактических значений
- отличные технические характеристики
- оптимальное использование в захватах
Доступность
92 Результаты
Код заказа | Price | Принцип действия, оптич. | Размеры | Вид излучения | Разъем | Дальность действия | Материал корпуса | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOH00F5BOH AI-R028-034-01-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 11 x 9 x 25 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 1 m, PUR | 10...300 мм | PA 6 | ||
![]() BOH00F7BOH AI-R073-036-01-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 11 x 9 x 66 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 1 m, PUR | 10...500 мм | PA 6 | ||
![]() BOH00FKBOH AI-R484-040-02-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 22 x 14 x 220 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 2 m, PUR | 10...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH00FLBOH AI-R704-041-02-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 22 x 14 x 320 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 2 m, PUR | 10...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH00FHBOH AI-R264-038-02-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 22 x 10 x 120 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 2 m, PUR | 10...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH00F6BOH AI-R051-035-01-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 11 x 9 x 46 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 1 m, PUR | 10...500 мм | PA 6 | ||
![]() BOH00FFBOH AI-R180-037-02-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 18 x 10 x 100 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 2 m, PUR | 10...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH00FJBOH AI-R396-039-02-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 22 x 11 x 180 mm | СД, инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 3--конт., 2 m, PUR | 10...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH002MBOH AI-R165-011-01-S49F |
Однонаправленный световой затвор | 110 x 10 x 15 mm | Инфракрасный | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Гнездо, 1.00 m, PUR | 50...500 мм | Алюминий, черный анодированный | ||
![]() BOH0021BOH DI-R006V-009-TL-01 |
Оптический щуп | 9 x 7 x 1.7 mm | Инфракрасный | Выводы, 1,00 м, PTFE | 0...10 мм | Высококачественная сталь |