Датчики контрастных меток

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

16 Версии

Датчики контрастных меток представляют собой оптические щупы с высоким разрешением, которые различают объекты по уровню серого цвета. Надежные датчики контрастных меток BKT от Balluff распознают мельчайшие расхождения в контрастности, имеют высокую частоту переключения до 30 кГц и благодаря этому демонстрируют отличную скорость. Они обеспечивают высокую точность позиционирования и поэтому подходят для решения самых разнообразных задач, например, в печатной и упаковочной промышленности.

Особенности

  • подходят для отслеживания быстрых процессов благодаря идеально точному переключению и высокой частоте переключения до 30 кГц,
  • различные типы света (лазерный/красный/зеленый/синий или белый),
  • большая дальность действия при использовании лазера,
  • четкие световые метки для простого выравнивания,
  • продление импульсов,
  • возможность внешнего программирования методом обучения,
  • также в варианте с аналоговым выходным сигналом,
  • простая настройка с помощью дисплея (также в варианте без дисплея),
  • различные серии для выполнения широкого спектра задач

Доступность

Цена

16 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Дальность действия Вид излучения Разъем
Действия

BKT0011

BKT 6K-002-N-S75
12 x 41.5 x 21.6 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 1...250 мм Лазер, красный свет Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

BKT000U

BKT M-71-U-03
31 x 105.3 x 62.3 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 0…5,5 В 7...11 мм Зеленый/красный свет Кабель, 3,00 м, ПВХ

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4
Ø 18 x 81.5 mm PNP Замыкающий контакт (NO)
PNP Размыкающий контакт (NC)
8...12 мм СД белого света Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BKT000Y

BKT 21M-002-P-S4
12 x 50 x 42.5 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 17...21 мм Белый свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BKT0005

BKT 67M-005-U-S92
32 x 64 x 82 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 6...12 мм Синий/зеленый/красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер

BKT000Z

BKT 6K-002-P-S49
12 x 41.5 x 21.6 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 1...250 мм Лазер, красный свет Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BKT0001

BKT 67M-001-U-S92
32 x 64 x 82 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 1…5,5 В 6...12 мм Синий/зеленый/красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер

BKT0002

BKT 67M-002-U-S92
32 x 64 x 82 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 1…5,5 В 6...12 мм Синий/зеленый/красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер

BKT0003

BKT 67M-003-U-S92
32 x 64 x 82 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 1…5,5 В 6...12 мм Синий/зеленый/красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер

BKT0004

BKT 67M-004-U-S92
32 x 64 x 82 mm PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) Аналог., напряжение 1…5,5 В 6...12 мм Синий/зеленый/красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер