Однонаправленные световые затворы

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

155 Версии

Однонаправленные световые затворы Balluff служат для надежного распознавания объектов независимо от цвета, материала и характера поверхности – даже при сильном блеске. Они состоят из раздельных передатчиков и приемников, ориентированных относительно друг друга. Когда объект разрывает световой луч, это приводит к изменению выходного сигнала в приемнике. Абсолютно надежно.

Особенности

  • благодаря превосходной повторяемости обеспечивается оптимальное позиционирование,
  • чрезвычайно высокая стойкость к загрязнениям и большой функциональный резерв,
  • идеально подходит для большой дальности действия,
  • передатчик и приемник в отдельных корпусах

Доступность

Цена

155 Результаты

Код заказа Price Принцип действия, оптич. Размеры Интерфейс Дальность действия Вид излучения Разъем Вид излучения
Действия

BOS027P

BOS 21M-XI-RS31-S4
Однонаправленный световой затвор (передатчик) 15.4 x 51.1 x 42.7 mm IO-Link 1.1 0...20 м СД красного света Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. СД красного света

BOS02AN

BOS R090K-NU-RX10-S49
Однонаправленный световой затвор 10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 0...20 м СД красного света Штекерный разъем, M8x1, 3-конт. СД красного света

BOS02AW

BOS R090K-PU-RX10-02
Однонаправленный световой затвор 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 0...20 м СД красного света Кабель, 2,00 м, ПВХ СД красного света

BOS0288

BOS R254K-UUI-RE10-S4
Однонаправленный световой затвор (приемник) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link 1.1
аналогов., ток 4…20 мA
Pin 4: Push-pull Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
0...20 м Красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Красный свет

BOS028T

BOS R81K-X-IS10-02
Однонаправленный световой затвор (передатчик) 0.3...20 m Инфракрасный Кабель, 2 м, ПВХ Инфракрасный

BOS027Y

BOS 18MR-PA-RE20-S4S
Однонаправленный световой затвор (приемник) Ø 18 x 92 mm PNP замыкающий контакт (NO) PNP размыкающий контакт (NC) 0...20 м СД красного света Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. СД красного света

BOS027R

BOS 21M-PAI-RE30-S4
Однонаправленный световой затвор (приемник) 15.4 x 51.1 x 42.7 mm IO-Link 1.1 Замыкающий контакт (NO) Размыкающий контакт (NC) 0...20 м Красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Красный свет