Оптические щупы с подавлением фона

Оптоэлектронные датчики

Доступно в:

125 Версии

Наши оптические щупы с подавлением фона распознают объекты в пределах установленной дальности срабатывания, не испытывая помех со стороны отражающего фона. При этом они практически не зависят от цвета и характера поверхности объекта. Объект и фон распознаются с гарантией, тем более что эти оптические щупы отличаются низким смещением шкалы серого и гистерезисом.

Так как передатчик и приемник компактно расположены в одном корпусе, наши оптические щупы легко устанавливаются и быстро настраиваются. При этом удобен хорошо видмый луч красного свечения или лазера. С помощью обучения или потенциометра можно легко настроить многие варианты датчиков. Также доступны версии с фиксированным расстоянием переключения.

Особенности

  • надежное распознавание объектов на различном удалении, независимо от характера поверхности, цвета и материала,
  • распознает объекты близко к фону – даже если речь идет об очень темных объектах на светлом фоне,
  • почти постоянная дальность считывания даже при различных коэффициентах яркости,
  • только один электрический прибор без отражателя или отдельного приемника,
  • с красным свечением или красным лазером, оптимально подходящим для распознавания мелких деталей

Доступность

Цена

125 Результаты

Код заказа Price Размеры Интерфейс Дальность действия Вид излучения Разъем
Действия

BOS029F

BOS R090K-NU-RH10-S49
10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 20...350 mm СД красного света Штекерный разъем, M8x1, 3-конт.

BOS029L

BOS R090K-NU-RH10-S75
10.7 x 43.5 x 19.5 mm NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 20...350 mm СД красного света Штекерный разъем, M8x1, 4-конт.

BOS029M

BOS R090K-PU-RH10-S75
10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) 20...350 mm СД красного света Штекерный разъем, M8x1, 4-конт.

BOS0285

BOS R254K-UUI-LH10-S4
20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link 1.1
аналогов., ток 4…20 мA
Pin 4: Push-pull Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Замыкающий контакт/размыкающий контакт (NO/NC)
30...250 мм Лазер, красный свет Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.