- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Ультразвуковые датчики, выдерживающие высокое давление
Ультразвуковые датчики

Доступно в:
3 Версии
Ультразвуковые датчики Balluff отличаются стойкостью к воздействию химических веществ и измеряют уровень наполнения бесконтактным способом как при нормальном, так и при избыточном давлении до 6 бар, например, в баках и других емкостях. Благодаря сочетанию переключающего и аналогового выхода измерение уровня наполнения и защита от переполнения могут осуществляться одновременно. Особенно удобно: Мембрана из PTFE и корпус из нержавеющей стали защищают датчик от воздействия агрессивных жидкостей в любых ситуациях.
Особенности
- определение положения или распознавание объектов в твердых, порошкообразных или жидких средах,
- контроль наличия и подсчет объектов бесконтактным способом,
- отсутствие зависимости от цвета и свойств поверхности,
- высокое разрешение и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность,
- стойкость к высокому давлению
Доступность
3 Результаты
Код заказа | Price | Серия | Разъем | Интерфейс | Дальность действия | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS005WBUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1 |
M30E2 | M12x1-Штекер, 5--конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
200...5000 мм | ||
![]() BUS005UBUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1 |
M30E2 | M12x1-Штекер, 5--конт. | 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 200...5000 мм | ||
![]() BUS005YBUS M30E2-PPC-09/035-S92K-G1 |
M30E2 | M12x1-Штекер, 5--конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
85...1500 мм |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.