- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Ультразвуковые датчики с аналоговым выходом
Ультразвуковые датчики

Доступно в:
56 Версии
Наши ультразвуковые датчики с аналоговым выходом служат для определения положения или распознавания объектов в твёрдых, порошкообразных и жидких средах. Они контролируют наличие и подсчитывают количество объектов бесконтактным способом. Идеальное решение для тех, кто ищет универсальный датчик, способный работать независимо от цвета и свойств поверхности. Туман, пыль или грязь не станут помехой универсальному прибору, работающему с самыми разными выходными сигналами. Благодаря высокому разрешению и малым слепым зонам они обеспечивают высочайшую точность в любой момент времени.
Особенности
- определение положения или распознавание объектов в твердых, порошкообразных или жидких средах,
- контроль наличия и подсчет объектов – бесконтактным способом!
- отсутствие зависимости от цвета и свойств поверхности,
- высокое разрешение и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность,
- аналоговые выходы
Доступность
56 Результаты
Код заказа | Price | Серия | Разъем | Интерфейс | Дальность действия | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS006ABUS M12M1-XB-05/024-S04G |
M12M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий | 40...350 мм | ||
![]() BUS0024BUS M18M1-XA-03/025-S92G |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | Аналог., напряжение 0…10 В линейно нарастающий/затухающий | 30...350 мм | ||
![]() BUS004TBUS M18M1-XA-07/035-S92G |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | Аналог., напряжение 0…10 В линейно нарастающий/затухающий | 65...600 мм | ||
![]() BUS0052BUS M18M1-XA-12/100-S92G |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | Аналог., напряжение 0…10 В линейно нарастающий/затухающий | 120...1300 мм | ||
![]() BUS004WBUS M18M1-XB-07/035-S92G |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий | 65...600 мм | ||
![]() BUS004MBUS M18M1-XB-12/100-S92G |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | Аналог., ток 4…20 мА линейно нарастающий/затухающий | 120...1300 мм | ||
![]() BUS002LBUS M30M1-PPC-03/025-S92K |
M30M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
30...350 мм | ||
![]() BUS0038BUS M30M1-PPC-20/130-S92K |
M30M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
200...2000 мм | ||
![]() BUS003NBUS M30M1-PWC-20/130-S92K |
M30M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
200...2000 мм | ||
![]() BUS0044BUS M30M1-PWC-35/340-S92K |
M30M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. |
Аналог., напряжение/аналог., ток 0…10 В/4…20 мА линейно нарастающий/затухающий 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
350...5000 мм |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.