- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Ультразвуковые датчики с цифровым выходом
Ультразвуковые датчики

Доступно в:
63 Версии
Наши ультразвуковые датчики с цифровым выходом измеряют уровни наполнения, высоту или провисание. Идеальное решение для тех, кто ищет универсальный датчик, способный работать независимо от цвета и свойств поверхности. Благодаря высокому разрешению, малым слепым зонам и большой дальности срабатывания они обеспечивают высочайшую точность в любой момент времени. В соответствии с вашими требованиями мы готовы предоставить универсальный прибор с различными выходами напряжения или тока, а также в исполнении с дополнительным коммутационным выходом.
Особенности
- определение положения или распознавание объектов в твердых, порошкообразных или жидких средах,
- контроль наличия и подсчет объектов бесконтактным способом,
- отсутствие зависимости от цвета и свойств поверхности,
- высокое разрешение и небольшие слепые зоны гарантируют высочайшую точность,
- аналоговые выходы
Доступность
63 Результаты
Код заказа | Price | Серия | Разъем | Интерфейс | Дальность действия | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUS007JBUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511 |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | |||
![]() BUS007LBUS W18M1-GPXI-03/025-S92G-511 |
W18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 | |||
![]() BUS007MBUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 |
W18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 | |||
![]() BUS007NBUS W18M1-GPXI-12/100-S92G-511 |
W18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 | |||
![]() BUS007EBUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | |||
![]() BUS007FBUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | |||
![]() BUS007HBUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 |
M18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | |||
![]() BUS007KBUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 |
W18M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер | IO-Link 1.1 | |||
![]() BUS0066BUS M12M1-PPX-05/024-S04G |
M12M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 40...350 мм | ||
![]() BUS0045BUS M30M1-PPX-60/600-S92K |
M30M1 | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт. | PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | 600...8000 мм |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.