Датчики магнитного поля для C-образного паза

Датчики магнитного поля

Доступно в:

92 Версии

Наши датчики магнитного поля для C-образного паза BMF отличаются высокой прочностью фиксации. Эти датчики могут устанавливаться заподлицо, поэтому они подходят для монтажа даже на очень ограниченном пространстве. Так как все они могут устанавливаться сверху, они с успехом используются в ситуациях, когда концы паза закрыты и боковой ввод невозможен.

Кроме этого, Balluff предлагает ультракороткие конструктивные формы, которые оптимально подходят для любых захватов и короткоходных цилиндров. Датчики определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.

Особенности

  • надежный режим переключения,
  • точная точка переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • малый гистерезис

Доступность

Цена

92 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Интерфейс Разъем
Действия

BMF00NZ

BMF 423K-AANS-C-2-P0-02
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель, 2 m, PUR

BMF00P5

BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.3 m, PUR

BMF00NY

BMF 423K-AAPO-C-2-P0-02
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm PNP Размыкающий контакт (NC) Кабель, 2 m, PUR

BMF00P1

BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm PNP Размыкающий контакт (NC) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.3 m, PUR

BMF00P7

BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3
PA 12 24 x 2.9 x 24 mm PNP Замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00NU

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02
PA 12 24 x 2.9 x 24 mm PNP Замыкающий контакт (NO) Кабель, 2 m, PUR

BMF00NW

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05
PA 12 24 x 2.9 x 24 mm PNP Замыкающий контакт (NO) Кабель, 5 m, PUR

BMF00P2

BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.3 m, PUR

BMF00P8

BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00P4

BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3
PA 12 3.6 x 2.9 x 24 mm PNP Размыкающий контакт (NC) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.3 m, PUR