Датчики магнитного поля для круглых цилиндров

Датчики магнитного поля

Доступно в:

75 Версии

Наши датчики магнитного поля BMF надежно интегрируются в различные системы с помощью подходящих крепежных уголков и шланговых хомутов. Продуманная концепция крепежных уголков подходит для большинства типов цилиндров с диаметром поршня до 80 мм. Положение поршня определяется бесконтактным способом через стенку цилиндра.

Особенности

  • диаметр поршня до 80 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • надежная фиксация,
  • быстрый монтаж

Доступность

Цена

75 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Переключающий выход Разъем
Действия

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 3.00 m, PUR

BMF0039

BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP размыкающий контакт (NC) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR

BMF003U

BMF 303K-PS-C-2A-PU-02
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF003Y

BMF 303K-PS-C-2A-PU-05
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 5.00 m, PUR

BMF0040

BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR

BMF0044

BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.50 m, PUR

BMF0049

BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR

BMF00LL

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 1.00 m, PUR

BMF004C

BMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR