- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Датчики магнитного поля для Т-образного паза
- Датчики магнитного поля для C-образного паза
- Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов
- Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров
- Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля
- Датчики магнитного поля цилиндрической формы
- Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения
- Датчики магнитного поля для круглых цилиндров
- Магнитные системы измерения положения
Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие
Датчики магнитного поля

Доступно в:
69 Версии
Наши датчики магнитного поля BMF с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие легко монтируются на цилиндры с помощью крепежных уголков и адаптеров. Продуманная концепция крепежных уголков подходит для большинства типов цилиндров этого рода. Кроме этого, мы предлагаем варианты датчиков, которые могут крепится непосредственно на цилиндре в трапециевидных пазах 60° и 90° без использования крепежных уголков. Датчики магнитного поля определяют положение поршня бесконтактным способом через стенку цилиндра. Система может использоваться для цилиндров и захватов как с сильными, так и со слабыми магнитами.
Особенности
- надежный режим переключения,
- точная точка переключения,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
- нечувствительность к загрязнениям
Доступность
69 Результаты
Код заказа | Price | Материал корпуса | Размеры | Переключающий выход | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP размыкающий контакт (NC) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 5.00 m, PUR | ||
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF00LLBMF 303K-PS-C-2A-SA7-PU-01 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 1.00 m, PUR | ||
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF005ABMF 305K-PS-C-2-S4-00,8 |
LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.80 m, PUR | ||
![]() BMF005JBMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 |
LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.50 m, PUR |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.