- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Датчики магнитного поля для Т-образного паза
- Датчики магнитного поля для C-образного паза
- Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров
- Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля
- Датчики магнитного поля цилиндрической формы
- Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения
- Датчики магнитного поля для круглых цилиндров
- Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие
- Магнитные системы измерения положения
Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов
Датчики магнитного поля

Доступно в:
92 Версии
Наши датчики магнитного поля с гибкой системой крепления подходят для пазов любой формы, в частности T- и C-образных, круглых или трапециевидных пазов. Специальные крепежные уголки позволяют адаптировать их практически ко всем типам цилиндров любых производителей. Таким образом, вы получаете надежный инструмент распознавания положения на захватах и пневматических цилиндрах. Главное – полная универсальность.
Кроме того, точка переключения фиксируется только один раз и сохраняется даже в случае замены датчика. Это повышает эксплуатационную надежность вашей системы. Даже в труднодоступных местах замена производится значительно проще и с более высокой точностью. Полезный побочный эффект: В результате использования универсальных датчиков сокращаются расходы и освобождается место на складе.
Особенности
- датчик для любых пневматических цилиндров,
- надежный режим переключения,
- фиксированная точка переключения,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
- прекрасная фиксация благодаря металлическим крепежным элементам
Доступность
92 Результаты
Код заказа | Price | Материал корпуса | Размеры | Переключающий выход | Разъем | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 3.00 m, PUR | ||
![]() BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP размыкающий контакт (NC) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR | ||
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 2.00 m, PUR | ||
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель, 5.00 m, PUR | ||
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR | ||
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP замыкающий контакт (NO) | Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.50 m, PUR |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.