Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров

Датчики магнитного поля

Доступно в:

117 Версии

Наши датчики магнитного поля BMF для штоковых цилиндров надежно интегрируются в самые различные системы. Этому способствует продуманная концепция крепежных уголков под стяжные болты и шины DUO, рассчитанная на наиболее распространенные типы цилиндров с поршнями любого диаметра. Положение поршня определяется бесконтактным способом через стенку цилиндра.

Особенности

  • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • надежная фиксация,
  • быстрый монтаж

Доступность

Цена

117 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Интерфейс Разъем
Действия

BMF00ML

BMF 235K-YS-C-2A-SA95-S4-00,5
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Замыкающий контакт (NO) NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR

BMF0026

BMF 21K-PS-C-2-PU-02
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF0027

BMF 21K-PS-C-2-PU-03
PBT 33 x 23 x 11 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 3.00 m, PUR

BMF00LC

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm IO-Link 1.1 Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00LA

BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm IO-Link 1.1 Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00AU

BMF 235K-NS-C-2A-PU-02
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN Замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00AT

BMF 235K-PO-C-2A-PU-02
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP размыкающий контакт (NC) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00CW

BMF 235K-PO-C-2A-PU-07,5
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP размыкающий контакт (NC) Кабель, 7.50 m, PUR

BMF00AR

BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR