Цилиндрические датчики магнитного поля

Датчики магнитного поля

Доступно в:

15 Версии

Цилиндрические датчики магнитного поля надёжно и без износа определяют положение объекта. Они нечувствительны к вибрации и работают через стенки из цветного металла без уменьшения рабочего диапазона. Они также имеют большее расстояние срабатывания, чем индуктивные датчики того же размера. Возможен также монтаж в сталь заподлицо.

Особенности

  • Миниатюрный размер с очень большим рабочим диапазоном
  • Датчики диаметром 6,5 мм могут бесконтактно определять объекты в диапазоне до 90 мм
  • Подходит для промышленного использования и нечувствителен к загрязнениям
  • Определение наличия объекта даже через контейнеры или трубы
  • Также возможно обнаружение магнитов с различной поляризацией

Доступность

Цена

15 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Переключающий выход Разъем
Действия

BMF00NR

BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3
Латунь, никелир. Ø 6.5 x 30 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 3-конт., 0.30 m, PUR

BMF00PA

BMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03
Высококачественная сталь (1.4404) Ø 8 x 32 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 3.00 m, TPE-V

BMF001Z

BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49
Высококачественная сталь (1.4571) Ø 10 x 32 mm PNP замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.

BMF00E9

BMF 12M-PO-C-2-S4
Латунь Ø 12 x 50 mm PNP размыкающий контакт (NC) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BMF000F

BMF 07M-PS-C-2-KPU-03
Латунь, никелир. Ø 6.5 x 30.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 3.00 m, PUR

BMF000R

BMF 08M-PS-C-2-KPU-03
Латунь, никелир. Ø 8 x 30.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 3.00 m, PUR

BMF000P

BMF 08M-PS-C-2-KPU-02
Латунь, никелир. Ø 8 x 30.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00C7

BMF 12M-PS-C-2-S4
Латунь Ø 12 x 50 mm PNP замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BMF0022

BMF 12M-PS-D-2-S4
Латунь, никелир. Ø 12 x 50 mm PNP замыкающий контакт (NO) Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.

BMF000E

BMF 07M-PS-C-2-KPU-02
Латунь, никелир. Ø 6.5 x 30.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR