Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения

Датчики магнитного поля

Доступно в:

20 Версии

Наши датчики магнитного поля для C- и T-образного паза BMF с несколькими настраиваемыми точками переключения обеспечивают быструю интеграцию пневматических и гидравлических приводов цилиндров в систему управления машиной.

В то время как датчики магнитного поля с постоянной точкой переключения должны приводиться в требуемую точку переключения в ручном режиме и фиксироваться в этом положении, в данном случае достаточно установить датчик в приблизительное положение и закрепить его. После этого точка или точки переключения задаются с помощью «кнопки обучения» на панели управления.

В обычной ситуации можно таким образом настроить две различные точки переключения для одного цилиндра. В варианте IO-Link можно задать и в дальнейшем вызывать до восьми точек переключения в пределах рабочего диапазона датчика. Это позволяет, например, захвату распознавать до восьми различных размеров объекта, что делает избыточным использование нескольких обычных датчиков. Для вас это означает гораздо более высокий уровень комфорта и гибкости, а также экономию расходов.

Особенности

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • индивидуальная настройка точек переключения без инструмента,
  • возможность использования для цилиндров и захватов с радиальной или осевой магнитной поляризацией,
  • удаленное программирование путем обучения до восьми точек переключения через интерфейс IO-Link,
  • настраиваемый гистерезис для каждой отдельной точки переключения,
  • очень большой ход перемещения до 60 мм,
  • наличие универсальных держателей для обучающего модуля,
  • индикация состояния с помощью нескольких цветных светодиодов,
  • точки переключения не теряются даже в случае отключения электроэнергии
  • Для других форм пазов (например, круглые пазы) доступны специальные крепления.

Доступность

Цена

20 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Интерфейс Разъем
Действия

BMF00LC

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm IO-Link 1.1 Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00LA

BMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm IO-Link 1.1 Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00JJ

BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm IO-Link 1.1 PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00K8

BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm IO-Link 1.1 PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00K9

BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm IO-Link 1.1 PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00JF

BMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00JH

BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00KH

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-02
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель, 2.00 m, PUR

BMF00L6

BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3
PA 12 23.5 x 6.2 x 5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00K1

BMF 203K-H-NO-C-A2-S75-00,3
PA 12 20 x 2.9 x 3.6 mm NPN размыкающий контакт (NC) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR