Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля

Датчики магнитного поля

Доступно в:

16 Версии

В небольших по размеру пневматических и гидравлических цилиндрах или захватах нередко используются два датчика магнитного поля, контролирующие положение поршня в цилиндре. Наш одноштекерный вариант сокращает объем монтажных работ и кабельной разводки в таких областях применения. Он обеспечивает электрическое подключение двух датчиков одним 4-полюсным штекером (M8 или M12), которому для подключения к распределительной коробке также необходимо только одно гнездо. Таким образом, с помощью распределительной коробки можно удвоить возможное количество датчиков и, тем самым, количество контролируемых положений на пневматических захватах и цилиндрах.

Такая система позволяет экономить время и затраты, в том числе на приобретение и хранение оборудования.

Особенности

  • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • быстрый монтаж

Доступность

Цена

16 Результаты

Код заказа Price Материал корпуса Размеры Переключающий выход Разъем
Действия

BMF0005

BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00E6

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-02
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 2.00 m, PUR

BMF001R

BMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00A4

BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF004E

BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF004F

BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
LCP 25.5 x 3 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF0006

BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00A5

BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR

BMF00E1

BMF 214K-PS-C-2A-SA95-S75-00,5
PA 12 16.8 x 2.9 x 4.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M8x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PUR

BMF00C9

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP замыкающий контакт (NO) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.30 m, PUR