Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения перемещений

Магнитно-кодируемые датчики

Доступно в:

36 Версии

Наши инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения перемещений BML выполняют широкий спектр задач и могут использоваться для измерения практически любых расстояний. Например, эти датчики обеспечивают точное позиционирование в системах производства электроэнергии, пищевой и других отраслях промышленности. Благодаря стандартизованным цифровым и аналоговым интерфейсам эти датчики легко интегрируются практически в любые системы управления.

Особенности

  • оптимальная производительность оборудования благодаря быстрому и точному получению результатов измерения с высокой повторяемостью,
  • высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
  • большой срок службы благодаря прочному металлическому или пластиковому корпусу

Доступность

Цена

36 Результаты

Код заказа Price Опорный сигнал Интерфейс Разрешение Расстояние считывания
Действия

BML09KR

BML-S2C0-Q53L-M600-M0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML09RP

BML-S2C0-Q61G-M620-K0-KA10
полюсно-периодический Цифров. A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML095Z

BML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05
по-отдельности или с фикс. периодичностью Аналог. sin/cos (1 Vpp) 0.01...1.5 mm

BML09U6

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09MM

BML-S2C0-Q53G-M600-N0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML08RN

BML-S2C0-Q53G-M600-R0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09WJ

BML-S2C0-Q53G-M620-N0-KA10
полюсно-периодический Цифров. A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09AP

BML-S2C0-Q53L-M600-R0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML0A08

BML-S2C0-Q61G-M600-K0-KA05
без опорного сигнала Цифров. A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML095Y

BML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05
по-отдельности или с фикс. периодичностью Аналог. sin/cos (1 Vpp) 0.01...1.5 mm