- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Инкрементная магнитно-кодируемая система измерения угловых перемещений
Магнитно-кодируемые датчики

Доступно в:
36 Версии
Наши инкрементные магнитно-кодируемые системы измерения угловых перемещений BML используются для точного позиционирования и контроля скорости вращения осей и валов. Balluff может предложить подходящий датчик для осей и валов практически любого диаметра. Благодаря стандартизованным цифровым и аналоговым интерфейсам наши датчики легко интегрируются практически в любые системы управления и обеспечивают надлежащие параметры привода даже в моментных двигателях.
Особенности
- низкие расходы на эксплуатацию и хранение благодаря гибкому использованию мерных элементов в круговом сегменте,
- низкие расходы,
- высокая эксплуатационная готовность оборудования благодаря долговечной магнитной ленте с технологией Permagnet®,
- большой срок службы благодаря прочному металлическому или пластиковому корпусу,
- экономия места благодаря оптимальной способности к интеграции
Доступность
36 Результаты
Код заказа | Price | Опорный сигнал | Интерфейс | Разрешение | Расстояние считывания | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML09KRBML-S2C0-Q53L-M600-M0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML09RPBML-S2C0-Q61G-M620-K0-KA10 |
полюсно-периодический | Цифров. A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML095ZBML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
по-отдельности или с фикс. периодичностью | Аналог. sin/cos (1 Vpp) | 0.01...1.5 mm | |||
![]() BML09U6BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML09MMBML-S2C0-Q53G-M600-N0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML08RNBML-S2C0-Q53G-M600-R0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML09WJBML-S2C0-Q53G-M620-N0-KA10 |
полюсно-периодический | Цифров. A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML09APBML-S2C0-Q53L-M600-R0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML0A08BML-S2C0-Q61G-M600-K0-KA05 |
без опорного сигнала | Цифров. A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
![]() BML095YBML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
по-отдельности или с фикс. периодичностью | Аналог. sin/cos (1 Vpp) | 0.01...1.5 mm |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.