Датчики наклона с одной измерительной осью

Датчики наклона

Доступно в:

24 Версии

Датчики наклона BSI с одной измерительной осью выполняют измерения по одной оси на 360°. Это позволяет надежно контролировать вращательные движения и обеспечивает непрерывное отслеживание. В результате эти датчики прекрасно подходят для оптимального регулирования процесса.

Доступны датчики с одной измерительной осью, работающие на двух различных принципах: Датчики наклона на жидкостной основе, если вам нужна высокая точность во всем диапазоне измерений и температур. А также датчики наклона на основе MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) для областей применения, требующих повышенной гибкости.

Особенности

На жидкостной основе

  • наличие шины Modbus, а также интерфейса 4 - 20 мА,
  • высокая точность воспроизведения и прецизионность,
  • чрезвычайно низкий температурный дрейф,
  • прочный и компактный металлический корпус,
  • простой монтаж – четыре крепежных отверстия в корпусе

На основе MEMS

  • допуск UL ии CE,
  • интерфейсы: 4 - 20 мА, 0 - 10 В,
  • большой выбор различных диапазонов измерения,
  • гибкий монтаж благодаря функции центрирования (калибровка),
  • два варианта для различных требований,
  • экономия места благодаря компактной форме

Доступность

Цена

24 Результаты

Код заказа Price Принцип измерения Диапазон измерения Оси измерения Интерфейс Разъем Материал корпуса
Действия

BSI001J

BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101
Жидкостная измерительная система 0...360° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M8x1 Алюминий

BSI0015

BSI R65K0-XB-MXP360-S115
Измерительная система на основе MEMS 0...360° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0019

BSI R65K0-XB-MXS045-S115
Измерительная система на основе MEMS -45...45° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000T

BSI Q41K0-XA-MXS045-S92
Измерительная система на основе MEMS -45...45° 1 Аналог., напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000U

BSI Q41K0-XA-MXS090-S92
Измерительная система на основе MEMS -90...90° 1 Аналог., напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI0002

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Жидкостная измерительная система -45...45° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M8x1 Алюминий

BSI000M

BSI Q41K0-XA-MXS015-S92
Измерительная система на основе MEMS -15...15° 1 Аналог., напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000N

BSI Q41K0-XA-MXS030-S92
Измерительная система на основе MEMS -30...30° 1 Аналог., напряжение 0…10 В Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000P

BSI Q41K0-XB-MXS045-S92
Измерительная система на основе MEMS -45...45° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса

BSI000R

BSI Q41K0-XB-MXS090-S92
Измерительная система на основе MEMS -90...90° 1 Аналог., ток 4…20 мA Штекерный разъем, M12x1 Пластмасса