- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Датчики давления, устанавливаемые заподлицо
Датчики давления

Доступно в:
29 Версии
Наши датчики давления BSP, устанавливаемые заподлицо, отлично подходят для измерения давления в вязких, пастообразных, кристаллизующихся или содержащих твердые частицы рабочих средах. Например, клеях, смазках, герметиках или часто меняющихся рабочих средах. Благодаря мембране из нержавеющей стали, привариваемой заподлицо, эти датчики не имеют застойных зон и особенно хорошо чистятся.
Особенности
- отсутствие застойных зон и удобная очистка,
- удобное считывание благодаря четкому дисплею и конфигурируемые выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link),
- компактность и прочность в качестве передатчика с аналоговым выходном 4..20мА,
- диапазон давления от –1 до 600 бар,
- технологическое соединение из высококачественной нержавеющей стали G1/2" или тройной зажим 1 ½",
- степень защиты IP67 или IP69k,
- расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
- допуск UL, сертификат на материалы 3.1 (EN10204),
- специальные исполнения по запросу
Доступность
29 Результаты
Код заказа | Price | Диапазон измерения | Технологическое соединение | Интерфейс | Температура среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSP010CBSP V003-IV010-P00S2B-S4 |
-1...3 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00W7BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 |
0 бар...750 мбар | 1 1/2" Тройной зажим | Аналог., ток 4…20 мA | -10...125 °C | ||
![]() BSP00Z4BSP B002-IV009-P00S2B-S4 |
0...2 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00ZUBSP B002-IV010-P00S2B-S4 |
0...2 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00Z5BSP B005-IV009-P00S2B-S4 |
0...5 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00ZWBSP B005-IV010-P00S2B-S4 |
0...5 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00ZZBSP B020-IV010-P00S2B-S4 |
0...20 бар | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-40...125 °C | ||
![]() BSP00ZPBSP M250-ZT009-P00S2B-S4-006 |
0...0,25 бар | 1 1/2" Тройной зажим |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-10...125 °C | ||
![]() BSP0103BSP M500-ZT010-P00S2B-S4-006 |
0...0,5 бар | 1 1/2" Тройной зажим |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-10...125 °C | ||
![]() BSP00ZTBSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 |
0...0,75 бар | 1 1/2" Тройной зажим |
IO-Link 1.1 Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В 2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) |
-10...125 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.