- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Датчики давления без дисплея
Датчики давления

Доступно в:
141 Версии
Наши датчики давления BSP без дисплея легко монтируются и, благодаря корпусу из нержавеющей стали, отличаются максимальной компактностью и прочностью.
Особенности
- компактность и прочность благодаря корпусу из нержавеющей стали,
- простой монтаж непосредственно в месте эксплуатации,
- диапазон давления от –1 до 600 бар,
- принцип измерения: относительное давление,
- технологическое соединение из нержавеющей стали G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4",
- монтаж заподлицо по переднему краю тройным зажимом 1,5",
- соединение M12,
- выход 4 - 20 мА, 0 - 10 В или IO-Link с коммутационным выходом (NPN/PNP),
- выход 4 - 20 мА в виде двухпроводной системы,
- расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
- измерительная ячейка в исполнении из керамики (Al2O3) или нержавеющей стали,
- расширенный диапазон входного напряжения 8 - 32 В пост. тока,
- допуск UL,
- специальные исполнения по запросу
Доступность
141 Результаты
Код заказа | Price | Диапазон измерения | Технологическое соединение | Интерфейс | Температура среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSP010NBSP B400-DV011-A06A1A-S4 |
0...400 бар | G 1/4" (DIN 3852) | Аналог., ток 4…20 мA | -40...125 °C | ||
![]() BSP010RBSP B400-FV011-A06A1A-S4 |
0...400 бар | NPT 1/4" | Аналог., ток 4…20 мA | -40...125 °C | ||
![]() BSP0116BSP B400-HV011-A04A1A-S4 |
0...400 бар | G 1/2" (DIN 3852) | Аналог., напряжение 0…10 В | -40...125 °C | ||
![]() BSP010YBSP B400-HV011-A06A1A-S4 |
0...400 бар | G 1/2" (DIN 3852) | Аналог., ток 4…20 мA | -40...125 °C | ||
![]() BSP010UBSP B400-KV011-A06A1A-S4 |
0...400 бар | R 1/4" | Аналог., ток 4…20 мA | -40...125 °C | ||
![]() BSP0115BSP B600-KV011-A04A1A-S4 |
0...600 бар | R 1/4" | Аналог., напряжение 0…10 В | -40...125 °C | ||
![]() BSP010WBSP B600-KV011-A06A1A-S4 |
0...600 бар | R 1/4" | Аналог., ток 4…20 мA | -40...125 °C | ||
![]() BSP0110BSP B400-DV011-A04A1A-S4 |
0...400 бар | G 1/4" (DIN 3852) | Аналог., напряжение 0…10 В | -40...125 °C | ||
![]() BSP0112BSP B400-FV011-A04A1A-S4 |
0...400 бар | NPT 1/4" | Аналог., напряжение 0…10 В | -40...125 °C | ||
![]() BSP0111BSP B600-DV011-A04A1A-S4 |
0...600 бар | G 1/4" (DIN 3852) | Аналог., напряжение 0…10 В | -40...125 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.