Датчики давления с дисплеем

Датчики давления

Доступно в:

27 Версии

Наши датчики давления BSP с дисплеем легко монтируются и удобно считываются.

Особенности

  • настройка параметров в соответствии со стандартом VDMA,
  • возможность поворота в два этапа – простой монтаж,
  • компактная конструкция корпуса,
  • регулировка положения для монтажа над головой,
  • диапазон давления от –1 до 600 бар,
  • принцип измерения: относительное давление,
  • соединение M12, с возможностью независимого поворота,
  • технологическое соединение из нержавеющей стали или PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4",
  • Конфигурируемые выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link),
  • расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
  • измерительная ячейка в исполнении из керамики (Al2O3) или нержавеющей стали,
  • допуск UL,
  • специальные исполнения по запросу

Доступность

Цена

27 Результаты

Код заказа Price Диапазон измерения Технологическое соединение Интерфейс Температура среды
Действия

BSP00Y4

BSP B010-EV009-P00S2B-S4
0...10 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00Y7

BSP B050-EV009-P00S2B-S4
0...50 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YF

BSP B250-EV009-P00S2B-S4-Z03
0...250 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YK

BSP B600-EV009-P00S2B-S4
0...600 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YN

BSP M050-EV009-P00S2B-S4
0...0,05 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YR

BSP V002-EV009-P00S2B-S4
–1...2 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YU

BSP V010-EV009-P00S2B-S4-003
–1...10 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00Z3

BSP V010-GV009-P00S2B-S4
–1...10 бар NPT 1/4" IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00YY

BSP V050-EV009-P00S2B-S4
–1...50 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C

BSP00Y6

BSP B020-EV009-P00S2B-S4
0...20 бар G 1/4" (DIN 3852) IO-Link 1.1
Аналог., напряжение/аналог., ток с возможностью переключения 4…20 мА/0…10 В
2 PNP/NPN замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
-40...125 °C