Индуктивные одиночные датчики положения

Кулачковые выключатели

Доступно в:

14 Версии

Наши индуктивные одиночные датчики положения сочетают в себе преимущества индуктивных датчиков с преимуществами корпусов для механических датчиков. Мы используем столь же прочные корпуса, а функцию переключения берет на себя надежный индуктивный коммутационный элемент.

В результате мы получаем компактную конструкцию и большую дальность срабатывания, что делает возможным бесконтактный режим работы и отсутствие износа. Поскольку коммутационные элементы, по существу, оснащены светодиодами, вы сможете легко распознавать соответствующее переключающее состояние прямо на крышке устройства.

Особенности

  • надежный индуктивный принцип действия,
  • светодиодная индикация функций,
  • компактная конструкция,
  • возможность использования монтажных размеров стандартизованных механических корпусов,
  • большие расстояния срабатывания,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • степень защиты IP67: стойкость к агрессивным охлаждающе-смазочным материалам

Доступность

Цена

14 Результаты

Код заказа Price Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BES01ZK

BES 516-344-H2-Y
Индуктивный Винтовые клеммы

BES01FF

BES 516-346-H2-Y-S49
Индуктивный Штекерный разъем

BES01EU

BES 516-341-H2-Y
Индуктивный Винтовые клеммы

BES02MW

BES 517-410-RK
Винтовые клеммы

BES02MN

BES 517-142-Y-RK
Винтовые клеммы

BES02MU

BES 517-312-Y-RK
Винтовые клеммы

BES02ML

BES 517-108-RK
Винтовые клеммы

BES01ET

BES 516-340-H2-Y
Индуктивный Винтовые клеммы

BES017M

BES 516-161-H3-L
Индуктивный Винтовые клеммы

BES02MY

BES 517-421-RK
Винтовые клеммы