Индуктивные последовательные датчики положения

Кулачковые выключатели

Доступно в:

97 Версии

Наши индуктивные последовательные датчики положения сочетают в себе преимущества индуктивных датчиков с преимуществами корпусов для механических датчиков. Мы используем столь же прочные корпуса, а функцию переключения берет на себя надежный индуктивный коммутационный элемент.

В результате мы получаем компактную конструкцию и большую дальность срабатывания, что делает возможным бесконтактный режим работы и отсутствие износа.

Согласованные частоты передачи сигналов индуктивных коммутационных элементов позволяет располагать их близко друг к другу. Поскольку коммутационные элементы, по существу, оснащены светодиодами, вы сможете легко распознавать соответствующее переключающее состояние прямо на крышке устройства.

Особенности

  • надежный индуктивный принцип действия,
  • функциональный светодиодный индикатор на каждом коммутационном элементе,
  • компактная конструкция,
  • возможность использования монтажных размеров стандартизованных механических корпусов,
  • большие расстояния срабатывания,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • близкое расположение друг к другу благодаря согласованным частотам передачи сигналов,
  • степень защиты IP67: стойкость к агрессивным охлаждающе-смазочным материалам

Доступность

Цена

97 Результаты

Код заказа Price Точки переключения, количество Форма толкателя Исполнение Тип разъема Расстояние между точками переключения
Действия

BNS03E4

BNS 816-B02-NA-12-605-11-S90R
2 Индуктивный Штекерный разъем

BNS038U

BNS 816-B03-NA-12-602-11-S90R
3 Индуктивный Штекерный разъем

BNS03A1

BNS 816-B05-NA-12-602-11-S90R
5 Индуктивный Штекерный разъем

BNS03EL

BNS 816-B02-THA-16-613-11
2 Индуктивный Винтовой зажим 16 mm

BNS038Z

BNS 816-B03-PA-12-602-11
3 Индуктивный Винтовой зажим 12 mm

BNS03H5

BNS 816-B04-PA-12-610-11
4 Индуктивный Винтовой зажим 12 mm

BNS039P

BNS 816-B04-THA-16-602-11
4 Индуктивный Винтовой зажим 16 mm

BNS03HJ

BNS 816-B04-TOB-08-650-11
4 Индуктивный Винтовой зажим 8 mm

BNS03AJ

BNS 816-B06-PA-12-602-11
6 Индуктивный Винтовой зажим 12 mm

BNS038F

BNS 816-B02-PA-12-602-11
2 Индуктивный Винтовой зажим 12 mm