- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Механические одиночные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения со сменной планкой
- Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями
- Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения
- Механические последовательные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические одиночные датчики положения для повышенных температур
- Механические последовательные датчики положения для повышенной температуры
- Индуктивные одиночные датчики положения
- Индуктивные последовательные датчики положения
Механические одиночные датчики положения с принудительным размыканием
Кулачковые выключатели

Доступно в:
15 Версии
Конструкция механических одиночных датчиков положения малых типоразмеров не позволяет реализовать безопасные переключающие элементы. Решением будет принудительное размыкание. При этом процесс переключения инициируется жёстким штоком, который приводит в действие механический переключающий элемент с принудительным размыканием. При перемещении этого штока контакт размыкается. Таким образом, обеспечивается надежность коммутационных процессов даже при залипании контактов.
Особенности
- пригодны даже для залипающих контактов,
- две серии,
- двухкамерная система со степенью защиты IP67: износостойкая мембрана с герметичным разделением механизма штока и внутренней полости датчика,
- не требующая обслуживания, самосмазывающаяся направляющая штока с вкладышем подшипника скольжения,
- жесткий шток
Доступность
15 Результаты
Код заказа | Price | Точки переключения, количество | Форма толкателя | Исполнение | Тип разъема | Расстояние между точками переключения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS058HBNS 813-100-E-69 |
1 | 1-я точка переключения: Е-крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS0567BNS 813-99-D-69-S80 |
1 | 1-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Штекерный разъем | |||
![]() BNS057EBNS 813-100-D-69-FC-S80 |
1 | 1-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Штекерный разъем | |||
![]() BNS056FBNS 813-100-K-69-FC-S80 |
1 | 1-я точка переключения: шар | с принудительным размыканием | Штекерный разъем | |||
![]() BNS056ZBNS 813-100-R-68 |
1 | 1-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS058ABNS 813-100-R-69-FC |
1 | 1-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS056YBNS 813-99-K-69-S80 |
1 | 1-я точка переключения: шар | с принудительным размыканием | Штекерный разъем | |||
![]() BNS055HBNS 813-99-R-69 |
1 | 1-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS055KBNS 813-99-D-68 |
1 | 1-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS055ABNS 813-99-K-69 |
1 | 1-я точка переключения: шар | с принудительным размыканием | Паяное соединение |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.