- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Механические одиночные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения со сменной планкой
- Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями
- Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения
- Механические одиночные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические одиночные датчики положения для повышенных температур
- Механические последовательные датчики положения для повышенной температуры
- Индуктивные одиночные датчики положения
- Индуктивные последовательные датчики положения
Механические последовательные датчики положения с принудительным размыканием
Кулачковые выключатели

Доступно в:
38 Версии
Конструкция механических последовательных датчиков положения малых типоразмеров не позволяет реализовать безопасные переключающие элементы. Решением будет принудительное размыкание. При этом процесс переключения инициируется жёстким штоком, который приводит в действие механический переключающий элемент с принудительным размыканием. При перемещении этого штока контакт размыкается. Таким образом, обеспечивается надежность коммутационных процессов даже при залипании контактов.
Особенности
- пригодны даже для залипающих контактов,
- две серии,
- до 12 коммутационных элементов в зависимости от серии,
- произвольно выбираемое количество коммутационных элементов с принудительным размыканием,
- двухкамерная система со степенью защиты IP67: износостойкая мембрана с герметичным разделением механизма штока и внутренней полости датчика,
- не требующая обслуживания, самосмазывающаяся направляющая штока с вкладышем подшипника скольжения,
- жесткие штоки
Доступность
38 Результаты
Код заказа | Price | Точки переключения, количество | Форма толкателя | Исполнение | Тип разъема | Расстояние между точками переключения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS0563BNS 813-B02-R08-40-62-01 |
2 | 1–2-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS057LBNS 813-B03-D08-40-69-03 |
3 | 1–3-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS0579BNS 813-B03-R08-40-69-03 |
3 | 1–3-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS0570BNS 813-B04-D08-40-69-04 |
4 | 1–4-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS057CBNS 813-B04-D08-46-69-04 |
4 | 1–4-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS057ZBNS 813-B02-D08-40-69-02-S80L |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Штекерный разъем | |||
![]() BNS0565BNS 813-B02-R10-46-69-02 |
2 | 1–2-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS057TBNS 813-B03-D08-46-60-01 |
3 | 1–3-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS056HBNS 813-B03-R08-40-60-01 |
3 | 1–3-я точка переключения: ролик | с принудительным размыканием | Паяное соединение | |||
![]() BNS0573BNS 813-B04-D08-40-60-01 |
4 | 1–4-я точка переключения: крыша | с принудительным размыканием | Паяное соединение |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.