- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Механические одиночные датчики положения
- Механические последовательные датчики положения
- Механические однопозиционные датчики положения с защитными выключателями
- Механические последовательные датчики положения с безопасными точками переключения
- Механические одиночные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические последовательные датчики положения с принудительным размыканием
- Механические одиночные датчики положения для повышенных температур
- Механические последовательные датчики положения для повышенной температуры
- Индуктивные одиночные датчики положения
- Индуктивные последовательные датчики положения
Механические последовательные датчики положения со сменной планкой
Кулачковые выключатели

Доступно в:
25 Версии
Наши механические последовательные датчики положения со сменным блоком предлагаются как в стандартном варианте, так и в варианте с безопасными коммутационными элементами для использования при наличии специальных требований. Для замены отдельных штоков вам не придется снимать весь переключатель. Для снятия штока достаточно отвернуть два винта. Это экономит время и снижает расходы.
Особенности
- сокращение времени на обслуживание благодаря простому монтажу сменного блока,
- быстрая замена отдельных штоков или всего блока в сборе непосредственно на машине,
- низкие расходы на ремонт,
- отсутствие ошибок при прокладке кабелей,
- до 6 коммутационных элементов в зависимости от серии,
- две серии
Доступность
25 Результаты
Код заказа | Price | Точки переключения, количество | Форма толкателя | Исполнение | Тип разъема | Расстояние между точками переключения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
3 | 1–3-я точка переключения: крыша | Безопасность DIN EN 60204-1 | Винтовой зажим | |||
![]() BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
4 | 1–4-я точка переключения: ролик | Безопасность DIN EN 60204-1 | Винтовой зажим | |||
![]() BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Винтовой зажим | 12 mm | ||
![]() BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
3 | 1–3-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Винтовой зажим | |||
![]() BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
4 | 1–4-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Винтовой зажим | 16 mm | ||
![]() BNS050ZBNS 829-D05-R12-100-10-FD |
5 | 1–5-я точка переключения: ролик | Щелчковый контакт | Винтовой зажим | |||
![]() BNS04UJBNS 823-B02-D12-61-D-20-01 |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | Безопасность DIN EN 60204-1 | Винтовой зажим | |||
![]() BNS053LBNS 823-D04-R12-100-12-04-FD-S90L |
4 | 1–4-я точка переключения: ролик | Безопасность DIN EN 60204-1 | Штекерный разъем | |||
![]() BNS0487BNS 829-D02-D16-100-10-FD-S90R |
2 | 1–2-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Штекерный разъем | |||
![]() BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
3 | 1–3-я точка переключения: крыша | Щелчковый контакт | Штекерный разъем |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.