- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Контактирующие со средой датчики температуры
Датчики температуры

Доступно в:
30 Версии
Контактирующие со средой датчики температуры BFT для дискретного и/или непрерывного распознавания рабочих температур. Например, в станках, мобильных рабочих машинах, в насосах или компрессорах, а также для гидравлических и пневматических систем.
Варианты с индикатором или без индикатора подходят под различные требования в самых различных областях применения. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67 датчики температуры могут использоваться даже в сложных условиях промышленного производства.
Наши контактирующие со средой датчики температуры состоят из защитной трубы с прочным технологическим соединением и ввинчиваются непосредственно в процесс.
Особенности
- Версия с поворотным легко читаемым индикатором: гибкий монтаж и удобство обслуживания
- Версия без индикатора: компактная конструкция и высокая вибростойкость
- Интерфейсы: аналоговые сигналы и точки переключения
- прочный штекер M12 для простой интеграции
- допуски UL и CE
Доступность
30 Результаты
Код заказа | Price | Материал корпуса | Интерфейс | Диапазон измерения температуры | Монтажная длина от контактной поверхности | Прочность на сжатие, макс. | Технологическое соединение | Измерительный элемент | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFT001PBFT 6025-HX001-R02A0A-S4 |
Аналог., резистор | -50...150 °C | 25 mm | 50 bar | G 1/2" наружная | Pt1000 | |||
![]() BFT001RBFT 6050-HV001-R02A0A-S4 |
Аналог., резистор | -50...150 °C | 50 mm | 50 bar | Pt1000 | ||||
![]() BFT0001BFT 6025-DX001-R02A0A-S4 |
Аналог., резистор | -50...150 °C | 25 mm | 50 bar | G 1/4" наружная | Pt1000 | |||
![]() BFT0008BFT 6025-FC002-A06A1A-S4 |
Высококачественная сталь (1.4571) | Аналог., ток 4…20 мA | -30...150 °C | 25 mm | 270 bar | NPT 1/4" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT0012BFT 6025-HV003-A02A0C-S4 |
PC/ABS TPE-E, PC, Высококачественная сталь (1.4301) | Аналог., ток 4…20 мА PNP | -20...80 °C | 25 mm | 150 bar | G 1/2" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT0005BFT 6025-DX002-A06A1A-S4 |
Высококачественная сталь (1.4571) | Аналог., ток 4…20 мA | -30...150 °C | 25 mm | 270 bar | G 1/4" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT0013BFT 6050-HV003-A02A0C-S4 |
PC/ABS TPE-E, PC, Высококачественная сталь (1.4301) | Аналог., ток 4…20 мА PNP | -20...80 °C | 50 mm | 150 bar | G 1/2" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT0007BFT 6100-DX002-A06A1A-S4 |
Высококачественная сталь (1.4571) | Аналог., ток 4…20 мA | -30...150 °C | 100 mm | 270 bar | G 1/4" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT0015BFT 6025-HV003-A00A0C-S4 |
PC/ABS TPE-E, PC, Высококачественная сталь (1.4301) | Аналог., напряжение 0…10 В PNP | -20...80 °C | 25 mm | 150 bar | G 1/2" наружная | Pt1000 | ||
![]() BFT001HBFT 6025-HV003-D00A0C-S4 |
PC/ABS TPE-E, PC, Высококачественная сталь (1.4301) | 2 PNP | -20...80 °C | 25 mm | 150 bar | G 1/2" наружная | Pt1000 |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.