- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации
- Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа
- Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием
- Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики
Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон
Магнитострикционные датчики

Доступно в:
34 Версии
Компания Balluff предлагает герметичные магнитострикционные системы измерения перемещений BTL стержневого типа в различных конструктивных формах и с различным набором свойств для использования во взрывоопасных зонах 0 и 1. В зависимости от ситуации вы можете приобрести варианты для зон с высокой концентрацией газа или пыли. Для взрывоопасной зоны 2 также предусмотрены магнитострикционные системы измерения перемещений, способные выдерживать возможные взрывы.
Корпус серии BTL-J-DEXC-TA12 отличается высокой прочностью и герметичностью. Его электронный блок быстро и легко заменяется. Таким образом, эти варианты отвечают всем критериям нефтяной и газовой промышленности в отношении высокой надежности и легкости обслуживания во взрывоопасных зонах.
Особенности
- подходят для взрывоопасных зон 0, 1 и 2,
- диапазон измерения до 7620 мм,
- абсолютный выходной сигнал с разрешением до 5 мкм,
- стойкость к давлению до 600 бар,
- наличие большого количества интерфейсов,
- компактный корпус,
- быстрый ввод в эксплуатацию путем задания графических характеристик,
- множество международных сертификатов, таких как IECEx, ATEX и CSA
34 Результаты
Код заказа | Измер. длина | Механическое исполнение | Категория взрывозащиты | Температура окружающей среды | Отклонение от линейности | Область применения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -CD-NEX- Series - Analog currentBTL7 -CD-NEX- Series - Analog current |
25...2000 мм | Крепление резьба M22 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Стойкость к высокому давлению 1000 бар | |
![]() BTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - ProfibusBTL7 -J-DEX-A/B/D/E- Series - Profibus |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog voltageBTL7 -J-DEX-A/B- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog currentBTL7 -Z-DEX- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltageBTL7 -Z-DEX- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -B-DEX- Series - Analog currentBTL7 -B-DEX- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Db |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -B-NEX- Series - DigitalBTL7 -B-NEX- Series - Digital |
25...5500 мм | Крепление резьба M18 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | ± 50 µm | Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -B-NEX- Series - SSIBTL7 -B-NEX- Series - SSI |
25...5500 мм | Крепление резьба M18 |
ATEX: 3G (EPL Gc) ATEX: 2D (EPL Db) IECEx: EPL Gc IECEx: EPL Db |
-40...60 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - Analog currentBTL7 -J-DEXC- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Заменяемая электроника - быстрозаменяемый модуль (rapid replacement module) | |
![]() BTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltageBTL7 -J-DEXC- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление посадка 18h6 |
ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 1D (EPL Da) IECEx: EPL Ga IECEx: EPL Da NEC 500: Class I, Division 1 NEC 505: Class I, Zone 1 |
-40...80 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Заменяемая электроника - быстрозаменяемый модуль (rapid replacement module) |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.