Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями

Магнитострикционные датчики

Доступно в:

2 Версии

Наши магнитострикционные системы BTL-SF для измерения уровня наполнения работают в областях, требующих соблюдения высочайших гигиенических стандартов, непрерывности и точности измерений. Они выполнены из нержавеющей стали с высоким качеством поверхностей и скругленными краями. Тем самым они удовлетворяют высочайшим международным гигиеническим стандартам и позволяют легко решать сложные задачи в пищевой промышленности.

Особенности

  • 100%-я нержавеющая сталь обеспечивает соответствие самым жестким гигиеническим стандартам и долгий срок службы,
  • стойкость к очистке (CIP) и стерилизации (SIP),
  • непрерывное высокоточное измерение в мкм-диапазоне для высокого качества разлива,
  • надежные показатели уровня наполнения благодаря функции компенсации пены,
  • международные сертификаты качества, такие как 3-A Sanitary Standard, FDA и EHEDG,
  • крепление с тройным зажимом,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия

Цена

2 Результаты

Код заказа Измер. длина Механическое исполнение Температура окружающей среды Отклонение от линейности Область применения
Действия

BTL7 -SF- Series - Analog current

BTL7 -SF- Series - Analog current
50...2500 мм Крепление тройной зажим 1 1/2" -40...85 °C nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm Измерение уровня наполнения, Гигиенические области применения

BTL7 -SF- Series - Analog voltage

BTL7 -SF- Series - Analog voltage
50...2500 мм Крепление тройной зажим 1 1/2" -40...85 °C nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm Измерение уровня наполнения, Гигиенические области применения