- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики
- Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа
- Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием
- Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики
Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации
Магнитострикционные датчики

Доступно в:
35 Версии
Чтобы ни требовалось измерить с абсолютной точностью в сложных условиях, вы всегда можете рассчитывать на надежные магнитострикционные системы измерения перемещений BTL от Balluff. Наши системы выполнены целиком из нержавеющей стали, имеют степень защиты до IP69K и рассчитаны на давление до 1000 бар, что позволяет использовать их в цилиндрах высокого давления. Бесконтактный принцип действия обеспечивает высокую износостойкость и почти неограниченной срок службы. Это позволяет Balluff гарантировать максимальную степень надежности, точности и безопасности в эксплуатации даже в тяжелых окружающих условиях.
Особенности
- прочный корпус из нержавеющей стали,
- высочайшая стойкость к ударам и вибрации,
- отличная водостойкость, IP69K,
- диапазон температур от –40 до +85 °C,
- выдерживают давление до 1000 бар,
- разрешение до 1 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев
35 Результаты
Код заказа | Измер. длина | Механическое исполнение | Температура окружающей среды | Отклонение от линейности | Область применения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -H- Series - Analog currentBTL7 -H- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - SSIBTL7 -BE/BF- Serie - SSI |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor – IP69K, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog currentBTL7 -CD- Series - Analog current |
25...2000 мм | Крепление резьба M22 | -40...85 °C | nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Стойкость к высокому давлению 1000 бар | |
![]() BTL7 -CD- Series - SSIBTL7 -CD- Series - SSI |
25...2000 мм | Крепление резьба M22 | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Стойкость к высокому давлению 1000 бар | |
![]() BTL7 -CE- Serie - DigitalBTL7 -CE- Serie - Digital |
25...2000 мм | Крепление резьба M22 | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Outdoor – IP69K, Стойкость к высокому давлению 1000 бар, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -WB- Series - Analog voltageBTL7 -WB- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor – IP69K, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -ZE/ZF- Serie - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor – IP69K, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSIBTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor – IP69K, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -BE/BF- Serie - DigitalBTL7 -BE/BF- Serie - Digital |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor – IP69K, корпус из высококачественной стали | |
![]() BTL7 -CD- Series - Analog voltageBTL7 -CD- Series - Analog voltage |
25...2000 мм | Крепление резьба M22 | -40...85 °C | nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Стойкость к высокому давлению 1000 бар |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.